Frecvență
50 Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 252 | 315 |
| Standby | 280 | 350 |
Disponibilitatea produsului
Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, America Latină
Frecvență
50
Niveluri de emisii
U.E., aplicație mobilă
U.E., aplicație staționară
EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)
EPA, aplicație staționară de urgență
EPA, aplicație staționară non-urgență
Model de motor și tip de combustibil
QSL9-G13 - Motorină
Clasificare
Prime
Standby
Tip produs
50Hz Diesel
Tip carcasă
Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Prime
252 kW
315 kVA
Standby
280 kW
350 kVA