Frecvență
60 Hz
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 123 | 153 |
| Standby | 135 | 169 |
| Continuu | 77 | 96 |
Disponibilitatea produsului
Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, India, America Latină
Frecvență
60
Niveluri de emisii
U.E., aplicație mobilă
U.E., aplicație staționară
EPA, aplicație non-rutieră (portabilă)
EPA, aplicație staționară de urgență
EPA, aplicație staționară non-urgență
Model de motor și tip de combustibil
6BTAA5.9-G6 - Motorină
Clasificare
Prime
Standby
Tip produs
60Hz Diesel
Tip carcasă
Sunet atenuat și protecție împotriva intemperiilor
Fără carcasă
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
123 kW
153 kVA
Standby
135 kW
169 kVA
Continuu
77 kW
96 kVA