4BT3.3, 4BTAA3.3-G7

Frecvență

60 Hz
Clasificat pentru kW kVA
Prime 22.7 - 38 28 - 48
Standby 25 - 42 31 - 53
Continuu 23 29

Certificare

EPA Faza 3

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

Generatoare industriale comerciale
Intervenție la case rezidențiale
Regim de intervenție pentru întreprinderi mici
Putere de intervenție
generator 4bt3.3
Specificații
  • Motorul pentru regim greu Cummins® - Puternic, cu 4 cicluri, motorul diesel industrial furnizează putere sigură, emisii scăzute și răspuns rapid la schimbările de sarcină.
  • Sistemul de răcire - sistem de radiator standard cu montare integrală, proiectat și testat pentru temperaturile ambiante nominale, simplifică cerințele de proiectare ale unității pentru căldura respinsă.
  • Generator cu magnet permanent (PMG) - oferă o pornire îmbunătățită a motorului și o capacitate de scurtcircuit la eliminarea defecțiunilor.
  • Sistem de comandă - Comanda electronică PowerCommand® este echipament standard și asigură integrarea totală a sistemului grupului electrogen, inclusiv pornirea/oprirea automată de la distanță, reglarea precisă a frecvenței și tensiunii. Caracteristicile opționale includ alarmă și afișarea mesajelor de stare, măsurarea randamentului, oprire automată la detectarea unei erori și conformitatea NFPA 110 nivel 1.
  • Sistemul de răcire - sistemul de radiator standard cu montare integrală, proiectat și testat pentru temperaturile ambiante nominale, simplifică cerințele de proiectare ale unității pentru căldura respinsă.
  • Rezervoarele de carburant - Sunt disponibile și rezervoare de combustibil sub-bază cu perete dublu.
  • NFPA - grupul electrogen permite sarcină nominală completă într-o singură etapă, în conformitate cu sistemele NFPA 110 pentru nivelul 1.
  • Garanție
Modelul generatorului
Fișă de specificații
Hz
Prime kW / kVA
kW / kVA în modul standby
kW / kVA continuu
Tipul combustibilului
Disponibilitate
model motor
Evaluare
Cert
60
23 / 28
25 / 31
Diesel
25
60
27 / 34
30 / 38
Diesel
30
60
32 / 40
35 / 44
Diesel
35
60
36 / 45
40 / 50
Diesel
40
60
22.7 / 28.3
25 / 31.3
Diesel
America de Nord
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicație mobilă, U.E., aplicație staționară, EPA, aplicație nerutieră (portabilă), EPA, aplicație staționară de urgență, EPA, aplicație staționară non-urgență
60
27 / 33.8
30 / 37.5
Diesel
America de Nord
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicație mobilă, U.E., aplicație staționară, EPA, aplicație nerutieră (portabilă), EPA, aplicație staționară de urgență, EPA, aplicație staționară non-urgență
60
36 / 45
40 / 50
Diesel
America de Nord
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicație mobilă, U.E., aplicație staționară, EPA, aplicație nerutieră (portabilă), EPA, aplicație staționară de urgență, EPA, aplicație staționară non-urgență
60
32 / 40
35 / 43.75
Diesel
America de Nord
4BT3.3-G5
Prime, Standby
U.E., aplicație mobilă, U.E., aplicație staționară, EPA, aplicație nerutieră (portabilă), EPA, aplicație staționară de urgență, EPA, aplicație staționară non-urgență
60
38 / 48
42 / 53
23 / 29
Diesel
America de Nord
4B3.9-G2
Continuu, Prime, Standby
U.E., aplicație mobilă, U.E., aplicație staționară, EPA, aplicație nerutieră (portabilă), EPA, aplicație staționară de urgență, EPA, aplicație staționară non-urgență
60
Diesel
America de Nord
4BT3.3
Standby, Prime
EPA SUA, aplicație non-rutieră (portabilă); EPA SUA, aplicație staționară de urgență; Aplicație în afara SUA și UE


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Modele generatoare

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

22,7 kW

28,3 kVA

Standby

25 kW

31,3 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

27 kW

33,8 kVA

Standby

30 kW

37,5 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

36 kW

45 kVA

Standby

40 kW

50 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

32 kW

40 kVA

Standby

35 kW

43,75 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel

Prime

38 kW

48 kVA

Standby

42 kW

53 kVA

Frecvență (Hz)

60

Tip carburant

Diesel