Frecvență
Tip carburant
| Clasificat pentru | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 291 - 459 | 364 - 574 |
| Standby | 331 - 501 | 414 - 627 |
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Performanță ridicată pentru aplicații dure.
Motorul QSZ13 a fost dezvoltat folosind capacitatea internă unică Cummins, adaptând tehnologiile de bază în electronică, sisteme de alimentare cu combustibil, turbocompresor, filtrare și emisii. Motorul QSZ13 are praguri scăzute de declasificare pentru temperatură și altitudine, împreună cu sistemul de răcire ambiental 50C face ca aceste motoare să fie performante în cele mai dure condiții.
Caracteristici și beneficii
Design integrate Coolpac - Produsele sunt furnizate complet, cu pachet de răcire și kit de purificator de aer, pentru un pachet complet de putere. Opțional, este oferit un purificator de aer de mare putere.
Motor cu două turații cu control complet electronic - Monitorizare, diagnosticare, protecție și control avansate ale motorului, cuplate cu sistemul de alimentare cu combustibil XPI, capabil să livreze presiuni extreme de injecție a combustibilului cu multiple momente de injectare, au ca rezultate un nivel redus de emisii, o eficiență îmbunătățită a combustibilului, zgomot mai scăzut și o performanță îmbunătățită a motorului.
Sistemul de filtrare a combustibilului Sistemul de filtrare a combustibilului cu trei etape asigură niveluri ridicate de protecție împotriva contaminării combustibilului cu praf, murdărie sau apă.
Comenzi - Fiind echipat cu o interfață Power Generation Interface (PGI) pentru îmbunătățirea emisiilor, rețeaua SAE J1939 de comunicare general acceptată pe baza standardului cu magistrală CAN asigură o protecție avansată a motorului, o conectivitate rapidă și o capacitate superioară de detectare a erorilor.
Supapă de aerisire carter Design-ul Cummins patentat al supapei de aerisire cu impactor variabil și filtrul coalescent elimină emisiile conform normelor, cu beneficiul suplimentar al eliminării scurgerilor de ulei și condensului, păstrând în același timp mediul curat.
Costuri de operare reduse Intervale de service extinse pentru schimburile de ulei și de filtre.
Service și asistență Produsele G-Drive sunt garantate de un nivel de suport tehnic și de servicii post-vânzare fără compromisuri, asigurat printr-o rețea de servicii de clasă mondială.