Diesel QSK50-Serie

Frecvență

60, 50 Hz

Tip carburant

Diesel
Clasificat pentru kW kVA
Prime 1021 - 1462 1277 - 1828
Standby 1120 - 1614 1400 - 2017

Certificare

EPA Tier 2, nereglementat, 2g TA Luft

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

G-Drive - Închirieri
G-Drive - Prime
G-Drive - Site-ul filmului
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Feroviar
G-Drive - UPS dinamic / rotativ
G-Drive - Concasare / Minerit
G-Drive - Petrol și gaze
G-Drive - Standby
Diesel QSK50-Motor seria G-Drive

Putere controlată de mare performanță.

Noua serie utilizează sistemul nostru Quantum revoluționar, pentru a obține o manipulare avansată a motorului și un set îmbunătățit de funcții electronice.

Configurația include și noi injectoare, pistoane, turbine, capace de supape și un sistem de post-răcire la temperaturi joase (LTA) cu 2 pompe, 2 bucle care respectă standardul S.U.A. EPA Nivel 2 pentru nivelurile de emisii din surse mobile în afara autostrăzii, și fac din QSK50 unul dintre cele mai curate motoare din clasa sa.

Caracteristici și beneficii

Pompa de combustibil de înaltă presiune, sistemul feroviar de alimentare cu combustibil modular Common Rail (MCRS) și sistemul de control electronic integrat de ultimă generație oferă performanțe, eficiență și diagnosticare superioare. Pompele electronice de combustibil livrează o presiune de injecție de până la 1600 bari și elimină nevoia de reglaje de cuplaj mecanic. Noul MCRS utilizează o pompă de amorsare electrică integrată cu capul filtrului de combustibil montat în afara motorului  Etapa 1 și este controlat și propulsat de motorul ECM. Etapa-2 filtre de combustibil sunt montate pe motor.

CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83/HE851 turbo-încărcare utilizează energia de evacuare cu o eficiență mai mare pentru emisii îmbunătățite și consum de combustibil.

Post-răcire la temperaturi joase - Două pompe Două bucle (2P2L) Pistoane din fontă ductilă feroasă (FCD) - Designul de înaltă rezistență oferă o durabilitate superioară.

G-Drive Integrated Design - Fiecare componentă a fost dezvoltată special și testată riguros pentru produsele G-Drive, asigurând performanță, durabilitate și fiabilitate crescute.

Service și suport - Produsele G-Drive sunt garantate de un nivel de suport tehnic și de servicii post-vânzare fără compromisuri, asigurat printr-o rețea de servicii de clasă mondială.

Modelul generatorului Hz kVA / kW producție kVA / kW intervenție rot/min Tip carburant Certificare Fișă de specificații
QSK50-G2 60 1382 / 1106 1587 / 1270 1800 Diesel EPA Tier 2, conform cu TA Luft Fișă de specificații
QSK50-G3 60 1600 / 1280 1777 / 1422 1800 Diesel EPA Tier 2, conform cu TA Luft Fișă de specificații
QSK50 G4 60 1708 / 1366 1911 / 1529 1800 Diesel EPA Tier 2, conform cu TA Luft Fișă de specificații
QSK50-G5 60 1708 / 1366 1901 / 1528 1800 Diesel EPA Faza 2 Fișă de specificații
QSK50-G6 60 1828 / 1462 2017 / 1614 1800 Diesel EPA Faza 2 Fișă de specificații
QSK50-G2 50 1277 / 1021 1400 / 1120 1500 Diesel EPA Tier 2, conform cu TA Luft Fișă de specificații
QSK50-G3 50 1400 / 1120 1562 / 1249 1500 Diesel EPA Tier 2, conform cu TA Luft Fișă de specificații
QSK50 G4 50 1541 / 1233 1702 / 1361 1500 Diesel EPA Tier 2, conform cu TA Luft Fișă de specificații
QSK50-G7 50 1651 / 1321 1825 / 1460 1500 Diesel EPA Faza 2 Fișă de specificații

Pentru a proteja sănătatea publică și a conserva resursele naturale ale planetei noastre, legislația Agenției de Protecție a Mediului din S.U.A. (EPA) și a agențiilor de reglementare din Uniunea Europeană (UE) a solicitat, în ultimele decade, ca substanțele poluante produse de motoarele diesel - precum oxizii de azot (NOx), hidrocarburile (HC) și particulele în suspensie (PM) - să fie reduse.

În tot acest timp, Cummins Inc. s-a aflat în prima linie a mișcării de aderare la aceste noi standarde, devenind:

  • primul producător care a introdus pe piață produse EPA Faza 2 și Faza 3 - înainte de termenul reglementării;
  • primul producător care a introdus în Europa motoare diesel cu acționare generatoare, compatibile cu EU Stage IIIA;
  • liderul în soluții inovatoare de emisii care se concentrează în principal pe îmbunătățirile de proiectare în cilindri pentru a elimina majoritatea NOx, HC și PM înainte de a fi formate.
  • Drept urmare, motoarele noastre diesel nu sunt doar foarte curate, dar își păstrează toate avantajele de performanță fără evacuare după strategii de tratament care adaugă costuri și complică întreținerea pentru utilizatorii finali.

Motoare G-Drive

  • Gama medie (1.3 - 9L) Motoare de cal-putere medie (16 to 476 hp), oferind cea mai largă intervalul de rang 3 care reduce și mai mult nivelurile de NOx de rang 2 cu 38%
  • Datorie grea (11 - 15L) 415 to 755 hp motoare care alimentează operațiuni comerciale
  • Cal-putere mare (19 - 78L) 675 to 3700 hp până la 1500 and 1800 rpm, conceput pentru a îndeplini cerințele privind emisiile de rang 2/Etapa II pentru electronică și diagnostic, motorul de bază și turbocompresorul, cilindrii de putere și sistemele de alimentare combustibil

Cummins Power Generation oferă cea mai bună garanție și plan de garanție extinsă din industrie. Vă puteți aștepta ca Cummins Power Generation și locațiile sale de garanție autorizate să:

  • Stați în spatele produselor Cummins Power Generation.
  • Reparați toate defecțiunile care rezultă din defecte ale materialelor sau ale fabricării de către Cummins Power Generation sau aranjați service-ul în garanție OEM dacă componenta este de la alt producător.
  • Ofer[ imediat avantajul acoperirii.
  • Tratați toți clienții în mod corect și consecvent.

Pentru informații specifice referitoare la garanția dvs. sau pentru mai multe informații referitoare la garanțiile noastre ontactați cel mai apropiat distribuitor.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.