Putere
Cuplu
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
În aplicații solicitante de petrol și gaze, fiabilitatea este totul. Într-o astfel de situație timpul de funcționare și productivitatea superioare a QST30 face diferența. Fiabilitatea face ca motorul QST30 să fie alegerea potrivită. De fiecare dată. Configurația V-12 asigură până la 1500 cp (1117 kW) pentru a gestiona cu ușurință factorii de sarcină ridicată.
Un sistem de control electronic sofisticat și caracteristicile de întreținere extinse ajută să aveți un nivel ridicat de economisire de combustibil și costuri de operare reduse. Drept urmare, indiferent dacă este vorba de un echipament nou sau de recondiționarea unei unități existente, QST30 este cel mai bun mod de a îmbunătăți performanța, productivitatea și profiturile.
Performanță
QST30 asigură mai multă putere și mai mult cuplu într-un pachet mai mic decât motoarele diesel competitive. Cunoscut pentru calibrările sale flexibile, densitatea de putere excelentă, operarea economică și durata de funcționare excepțională, QST30 stabilește standardul pentru puterea crescută pe care vă puteți baza.
QST30 este alegerea excelentă pentru a înlocui o serie de motoare, inclusiv unele dintre ale noastre. Are mult mai multă putere, durată de funcționare cu până la 50% mai lungă până la recondiționare și o economisire mai bună a combustibilului comparativ cu Cummins V28, chiar dacă are aceeași dimensiune. Recondiționările sunt disponibile cu răcire aer/aer (pentru echipamente care respectă standardele de emisii) sau răcire cu cămașă de apă (pentru echipamentele fără control al emisiilor).
Dacă aveți un motor mai vechi și mai competitiv, veți realiza că înlocuirea acestuia cu un QST30 vă asigură cu până la 25% mai multă putere și mai mult cuplu, o economisire mai bună a combustibilului și intervale de service mai lungi, pentru productivitate mai mare și costuri mai mici. Every Well.
Garanție - Cea mai bună garanție în afaceri, care include o acoperire completă pentru ore nelimitate în primul an, care poate fi prelungită cu până la doi ani sau 2.000 ore cumulate (oricare ar fi prima). Garanția de bază include, de asemenea, protecție standard 3-an/10,000-oră pentru componentele majore. Sunt disponibile deasemenea și garanții extinse.
*La momentul actual, QST30 respectă standardele Nivel 2 în SUA, care au intrat în vigoare în 2006 pentru motoare de peste 750 cp (560 kW).