Modul de alimentare QST30 pentru sectorul feroviar

Putere

1000 - 1500 CP 746 - 1119 kW

Cuplu

lb-ft 0 N•m

Certificare

EPA Faza 4

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

Motoare pentru sectorul feroviar
Modul de alimentare QST30 pentru sectorul feroviar

Treceți la nivelul 4

Faceți locomotivele de manevră certificate la nivelul 4 mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și ultra-fiabile cu modulul de alimentare Cummins QST30. Perfect dimensionat pentru remotorizarea locomotivelor de manevră de la 1,000 la 1,500 CP, acest modul are un motor, un sistem de emisii SCR și un alternator, toate pe o platformă convenabilă. Reduceți consumul de combustibil și calificați-vă pentru finanțare de stat pentru nivelul 4 cu această soluție „drop-in” ușor de instalat.

Specificații
Motor
  • Certificare Cummins QST30 nivelul 4 pentru locomotive de manevră
  • 1,000* sau 1,500 CP (intermitent) cu turație de 1,800 RPM
  • Configurație V12
  • Două turbine cu supapă de derivație (wastegate) și supapă de accelerație cu evacuare
  • Pompă și demaroare pre-lubrifiere 64VDC
Alternator Kato cu două lagăre - alternator de tracțiune​ cu ​​​​​​bobinaj dublu, perie și inel colector:
  • 1,000 kW, turație de 1,800 RPM
  • Ieșire cc rectificată de 1,300 V
Alternator companion:
  • 250 kW, 360 kVA, factor de putere întârziat 0,80
  • 400 sau 200 V c.a., 3 faze la 1,800 RPM
Montaj Cadru de bază fabricat pentru montarea izolatoarelor de cauciuc pentru motoare și alternatoare între cadrul de bază și șasiul locomotivei
Răcire
  • Pachet complet proiectat montat pe șasiul locomotivei cu bare de aluminiu
  • Circuite de apă cu manta divizată și răcitor final
  • Rezervor de expansiune cu senzor de nivel scăzut al lichidului de răcire
Priză de aer Canistră metalică Fleetguard, purificatoare de aer în 2 trepte
Evacuare emisii
  • Soluții de emisii Cummins Dual seria 4000 SCR
  • Canistre DEF rezervor, pompă, filtre și furtunuri incluse
  • Izolare care acoperă tubulatura și amortizorul de zgomot
Combustibil
  • Filtrare a combustibilului în trei etape
  • Pompă electrică de transfer de combustibil de 64 V cc pentru extragerea combustibilului din rezervor
Ulei pentru lubrifiere Filtre de ulei de lubrifiere spin-on cu centrifugă Centriguard
Compresor de aer
(nu se furnizează)
Echipare pentru acționare electrică de la alternatorul companion
Electric Sistem electric de 24 V cc pentru motor, inclusiv baterii duble
Opțiuni
  • Sistemul TMV TECU
  • Asistență la pornirea la rece a motorului
  • Sistem de alimentare cu combustibil - separator de apă activ și buclă de filtrare
Greutate 34,000 lbs (greutate aproximativă cu sistem de răcire)
Dimensiuni

W = 64" x H = 88" x L = 267" (cu sistem de răcire)

Capacitate lichid de răcire

120 galoane

Capacitate ulei

35 galoane

Interval de mentenanță

1.500 ore

*Certificare non-rutieră EPA



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare
  Putere nominală CP (kW) @ rpm
Modul de alimentare QST30 1,500 (1,119) @ 1,800
1,000 (746) la 1,800

 

Eficiență
Performanță

sau