QSK38 Aplicații reușite de întreținere

Putere

920 - 1260 CP 686 - 940 kW

Cuplu

3591 - 4590 lb-ft 4869 - 6223 N•m

Certificare

Nivelul 2/etapa a II-a, EPA nivelul 2, UE etapa I

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Aplicații

Motoare pentru industria de petrol și gaze
Service puțuri petroliere
Motor QSK38 pentru aplicații de întreținere a puțurilor

În aplicații solicitante de petrol și gaze, fiabilitatea este totul. Acolo este timpul de funcționare și productivitatea superioare a QSK38 ce face diferența. Siguranța în exploatare face ca noul motor QSK38 să fie alegerea potrivită. De fiecare dată.

Configurația sa V-12 oferă cai putere de 1260 (940 kilowați), o alegere excelentă pentru factorii cu sarcină ridicată. Comenzi electronice cu autonomie integrală ce asigură monitorizarea motorului, ajustarea automată pentru performanță maximă și eficiența combustibilului, plus diagnostic și estimări. 

Specificații

Specificații generale.
Motor diesel V-12, 4cicluri

Alezaj 6.25 in (159 mm
Cursă 6.25 in (159 mm
Cilindree 37.8 L (2307 cub in)
Puterea motorului* 920-1260cp (686-940kW)
Aspirație  Supraalimentat/Schimbător de căldură
Greutate Frac Rig ** 9309 lb (4100 kg)
Capacitate lichid de răcire 29,5 gal (112 L)
Capacitate ulei lubrifiant 49,1 gal (186 L)
Rotație În sensul acelor de ceasornic (vizualizat din fața motorului)

* Evaluare dependentă
** Greutatea este aproximativă și variază în funcție de opțiuni.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare
Model Publicitate Power BHP (kW) Cuplu maxim lb-ft (Nm) Nivelul de certificare a emisiilor
QSK38 1600 (1193) @ 1900 rpm 4604 (6242) @ 1500 rpm Rang 2
QSK38 1531 (1142) @ 1800 rpm 4604 (6242) @ 1500 rpm Rang 2
QSK38 1350 (1007) @ 1800 rpm 4320 (5857) @ 1500 rpm Rang 2
Eficiență
Performanță

sau