Putere
Cuplu
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Fie că sunteți proprietarul unei ferme de 60-acri sau 8,000, aveți nevoie de precizia și flexibilitatea de controale electronice cu autoritate deplină. Aici, motoarele Cummins cu cilindru 4 și QSB 6 fac ca fiecare piesă de echipament să funcționeze în tandem, mai mlt și mai bine.
Valorile variază de la 110-275 CP, atât cu versiunea sistemului cu aer răcit de încărcare, cât și cu versiunea turbo, care oferă performanțe puternice la fiecare pornire. Un ansamblu de filtru cu întreținere redusă este doar una dintre numeroasele caracteristici standard care reduc timpul de oprire pentru întreținere. Printre numeroasele opțiuni care vă permit să vă personalizați QSB-ul sunt pachetele care reduc nivelul de zgomot general cu până la 4 dBA.
Obținerea combinației potrivite pentru a se potrivi echipamentelor, mediului și sarcinilor de lucru nu a fost niciodată mai ușoară. Cummins PowerMatch și Advisor sunt gata să ofere asistență de specialitate cu specificațiile și procesul de instalare.
Fiecare motor QSB este acoperit de garanția în trei etape Cummins, unul dintre cele mai cuprinzătoare și mai simple planuri din industrie.
Motoarele QSB îndeplinesc fiecare standard de emisii Tier 2 și Stage II și vor atinge conformitatea Tier 3 și Stage IIIA cu tehnologia în cilindri care menține o soluție de proiectare compactă, simplă și rentabilă.
Motorul QSB nu mai este disponibil pentru cumpărare.
Caracteristici și beneficii
QSB dispune de un bloc de foraj părinte din fontă proiectat structural pentru a reduce zgomotul și a crește durabilitatea. O pompă de apă integrată, o pompă de lubrifiant și carcase de răcire și un bypass de lichid de răcire elimină eventualele puncte de scurgere.
- Comenzi electronice cu autoritate completă - Optimizează performanța motorului și asigură o integrare perfectă cu alte componente, diagnostice avansate, plus un set complet de opțiuni de programare.
- Un carter adânc, rigid, cu nervuri structurale - Pentru zgomot mai redus și durată de viață crescută.
- Turbină HX 35 Wastegated - Designul Wastegated optimizează funcționarea pe curba de cuplu cu un răspuns îmbunătățit.
- Ansamblu filtrului de combustibil cu întreținere redusă - Filtrul combustibil încorporează un separator de apă integrat și un senzor apă-în-combustibil. 500 - durata de viață a filtrului de ore cu înlocuirea ușoară a încărcăturii superioare utilizând filtre Fleetguard® standard.
- Injectoare centrate cu boluri cu pistoane simetrice - Pentru un flux de aer îmbunătățit și o dispersie uniformă a combustibilului, rezultând o creștere a puterii, un răspuns tranzitoriu îmbunătățit și un consum redus de combustibil pe versiunile 24 de valvă cu supape ale QSB.