Grup motor - etapa V
UN PACHET COMPLET DE ALIMENTARE, UNITĂȚI DE ALIMENTARE DIN SERIA V / PERFORMANCE
În industria globală, fiabilitatea și performanța sunt esențiale, iar unitățile de putere Cummins sunt furnizate ca un pachet de putere mecanică gata fabricat, cuplu, care cuprinde cele mai noi motoare Faza V, sistem de răcire și auxiliare.
Putere
Cuplu
Certificare
Disponibilitatea produsului
Aplicații
Acum, cu mai mult de 70% din fiecare unitate de putere pre-aprobată pentru instalare, procesul simplu de integrare economisește timpul și resursele clienților noștri
Fiecare unitate de putere de la Cmmins, include:
- Motor seria de Performanță Faza V de la Cummins
- Post-tratare unică Module™ (F3.8™ - L9™)
- Radiator
- Furtunuri
- Purificator de aer
- Sistem de răcire
- Piciorușe de montare
Unitățile de alimentare Cummins sunt personalizabile și sistemele de post-tratare pot fi furnizate montate sau demontate, în funcție de cerințele clientului.
De la construcție la minerit, unitățile de putere Cummins funcționează în aplicații critice la nivel global. Întrucât cel mai mare producător de motoare independente din lume Cummins lucrează pentru a se asigura că unitățile noastre de putere sunt pe deplin optimizate în funcție de ciclul de funcționare al echipamentelor clienților noștri - indiferent dacă este vorba despre o aplicație de concasor, cernere, burghiu sau pompă.
Caracteristici și beneficii
MAI MULTE CU MAI PUȚIN - GAMA DE MOTOARE DIN FAZA V / PERFORMANȚĂ
În centrul fiecărei unități de putere se află un motor Cummins Faza V. Cu performanțe sporite, mai multă capacitate a mașinii, mai multă fiabilitate și un design mai simplu, fără EGR pentru motoarele 12 L Cummins Etapa V / Seria Performance livrează mai mult cu mai puțin furnizorilor de echipamente și operatorilor din întreaga lume.
- În medie, [[#0]}% mai mult cuplu în intervalul 75-320 kW
- În medie 10% mai multă putere în intervalul 75-320 kW
- Densitate de putere mai mare
- Costuri mai mici de instalare
- Posibile oportunități de reducere a motorului
- Tehnologie opțională de pornire/oprire pentru o eficiență mai mare a combustibilului cu până la 15%
INTEGRAREA UNITĂȚII DE PUTERE PLINĂ
Unitățile de putere Cummins sunt pachete de putere mecanică complete, gata făcute, care cuprind un motor din seria Etapa V / Performance și un sistem de răcire. Toate unitățile de putere sunt fabricate la aceleași standarde înalte ca un motor Cummins și oferă o fiabilitate supremă, capacitatea mașinii și performanța.
SISTEM DE COMBUSTIBIL XPI DE LA SISTEME DE COMBUSTIBIL CUMMINS
Sistemul de alimentare Cummins XPI oferă performanțe superioare, indiferent de turația motorului. Multiplele evenimente de injecție per ciclu îmbunătățesc eficiența combustibilului și permit o funcționare mai lină și cu mai puțin zgomot. Pistoanele din oțel și butoanele cu role acoperite cu diamante fac din acesta cel mai dur sistem de alimentare cu combustibil XPI până în prezent
SISTEM POST-TRATARE SINGLE MODULE™ PENTRU F3.8™, B4.5™, B6.7™ & L9™ POWERPACKS
Sistemul compact de post-tratare Single Module ™ combină DOC, DPF și SCR într-o singură unitate care ocupă 50% mai puțin spațiu și cântărește 30% mai puțin decât sistemul anterior
SISTEMUL DE POST-TRATAE FLEX MODULE PENTRU X12 & X15 POWERPACKS
Obțineți mai multă flexibilitate în instalare cu sistemul multiplu de configurare disponibil. Sistemul de post-tratare Flex Module pentru X12 & X15 poate îndeplini nevoile aproape oricărui tip de aplicație.
FILTRU DE PARTICULE CUMMINS ȘI TEHNOLOGIA DE REDUCERE CATALICTICĂ SELECTIVĂ
Filtrul de particule diesel Cummins (DPF), dovedit extrem de eficient la nivelul Tier 4 intermediar, funcționează practic ca un dispozitiv pasiv, cu regenerare activă necesară mai puțin de 1 procente din timpul de funcționare și fără impact asupra funcționării echipamentului . Aflați mai multe.
FILTRE DE COMBUSTIBIL NANONET FLEETGURARD
Filtrele de combustibil Fleetguard cu suport avansat NanoNet oferă o protecție de până la 13 ori mai mare împotriva particulelor 4 microni și mai mare. Un design unic fără filtru brevetat, fără funcționare, împiedică funcționarea motorului fără a fi instalat un filtru. Aflați mai multe.
COMENZI ELECTRONICE COMPLET INTEGRATE
Un singur modul de control electronic (ECM) de capacitate mai mare controlează totul, de la admisia aerului până la post-tratarea gazelor de evacuare, pentru performanțe maxime și emisii aproape zero