ISX12N (2018)

Putere

320 - 400 CP 239 - 298 kW

Cuplu

1150 - 1450 lb-ft 1559 - 1966 N•m

Certificare

EPA 2018

Disponibilitatea produsului

America de Nord, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia Pacific, Europa

Selectați o aplicație

2018 ISX12N continuă evoluția motoarelor cu gaz natural de ultimă generație de la Cummins. Certificat de către Comitetul pentru resurse aeriene din California și Agenția pentru protecția mediului (EPA), standard opțional cu emisii Nox scăzute de 0.02 g/bhp-hr, are 90% mai puține emisii Nox decât standardul actual EPA din America de Nord. Cu 400 hp / 1,cuplu 450 lb-ft și emisii aproape zero, ISX12N este potrivit pentru regiunile grele -camion de transport, vocațional, cereri de deșeuri și autocar.

Emisii reduse de la camioanele grele

  • Reduce smogul care formează emisii NOx cu 90% vs. Standard EPA NOx
  • Poate funcționa cu 100% CNG, LNG, sau gaz natural regenerabil (RNG)
  • Reduceri semnificative de GES cu utilizarea RNG. 
  • Gazul natural este cel mai scăzut combustibil de carbon disponibil, cu aprovizionare internă abundentă și prețuri stabile
  • Alimentarea infrastructurii în loc și în creștere
  • Nu sunt necesare modificări ale infrastructurii pentru flotele actuale de gaz natural

 

Caracteristici și beneficii

  • Performanță și eficiență din clasa Heavy Duty 8
  • Noi funcții electronice de control al emisiilor pentru motor, aprindere și sistem de diagnosticare la bord (OBD). 
  • Noul modul de control al motorului - numărul modelului ECM CM2380.
  • Sistem de ventilație inchisă a carterului pentru o ardere mai completă și emisii mai mici
Specificații
Emisii de NOx 0.02 g/bhp-hr. (90% sub EPA)
Putere maximă 400 CP (298 kW)
Cuplu maxim 1,450 LB FT (1,966 Nm)
Turație controlată 2100 RPM
Tip 4-ciclu, aprins cu scânteie, în linie
6 cilindri, turbo, CAC
Cilindree motor 726.2 CU IN (11.9 Litri)
Numărul de cilindri 6
Cicluri de funcționare 4
Greutate netă (uscată) 2,650 LB (1,202 KG)
Tip carburant CNG/LNG/Biometan
Post-tratare Catalizator cu trei căi
Garanție de bază 2 Ani, 250,0000 Mile (402,336 KM)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Întreținere

În general, întreținerea pentru ISX12N  este similară cu cea a motoarelor diesel, dar există câteva diferențe cheie:

  • Este necesar ulei de motor special conceput pentru motoarele pe gaz natural. Nu folosiți ulei de motorină diesel într-un motor cu gaz natural. Dacă se folosește ulei de motor diesel, se vor produce torcirea supapelor, spargerea pistonului și reducerea duratei de viață a bujiei.  
  • Pentru mai multe informații, vizitați Cummins QuickServe Online.
Articol de întreținere^ Ore
Ulei și filtu* 1,000
Bujii  1,000
Filtru lichid de răcire 4,000
Reglarea setului de reglaj** 3,000
Sistem de răcire cu jet de apă 6,000
Reglare Frână Motor 6,000
Filtru pentru ventilația închisă a carterului 10,000
Prelungitor bobină de aprindere 10,000
Fltru / Element de aer Urmați recomandările publicate de producător

Consultați proprietarul sau manualul de funcționare și întreținere pentru programul complet de întreținere zilnică și de rutină.

^Pe baza unui ciclu de funcționare cu o viteză medie de 50 mile/oră / 80 km/oră. Intervalele de distanță pot scădea în funcție de viteza medie.
*Necesită ulei de motor pe bază de gaz natural. Aceste intervale se aplică aplicațiilor normale pentru camioane de transport și autocare care utilizează ulei CES 20092 pentru motoare pe gaz natural. 
**Reglare inițială a setului de cheltuieli aeriene la 1,000 ore.

Eficiență
Performanță

sau