6,7L Turbo Diesel - Activități miniere subterane

Putere

175 - 175 CP 130 - 130 kW

Cuplu

317 - 317 lb-ft 430 - 430 N•m

Disponibilitatea produsului

Africa, Orientul Mijlociu, Asia Pacific, Europa, India, America Latină, America de Nord

Aplicații

Minerit subteran
Camionete
Motor turbo diesel Cummins 6.7L pentru minerit subteran

Fiecare amplasament de minierit subteran are nevoie de un camion mare cu mare putere de tracțiune. Și exact asta aveți cu fiecare camionetă Ram Heavy Duty echipată cu un Turbo Diesel Cummins de 175 cp, calibrat special. Aceste camionete depășesc orice alte camionete din amplasamentul de minierit subteran prin combinația lor de motor cu emisii reduse, manevrabilitate în spații înguste și închise și sarcina utilă ridicată.

Nu este de mirare că este prima alegere a operatorilor subterani din minele de cărbune din S.U.A.

Noua noastră clasă Turbo Diesel de 175 cp oferă performanțe și fiabilitate de neegalat cu o capacitate de frânare crescută, o întreținere ușoară și o garanție de 5 ani/100.000 mile (160.935 km) warranty. Mai mult, este singurul motor de camionetă certificat de MSHA pentru utilizare în exploatarea cărbunelui și a metalelor/nemetalelor pentru toate cele 50 state. Oferind o reducere a emisiilor, Cummins de 175 cp îi va ajuta pe operatorii de mină să își reducă cheltuielile anuale pentru ventilația minelor cu 16.000 până la 18.000 USD pe an pentru fiecare vehicul Ram din flota lor.

Underground Ram, echipat cu Cummins Turbo Diesel, este, de asemenea, disponibil pentru operatorii de mine din Canada.

Dacă sunteți deja proprietarul unui Dodge Ram Turbo Diesel, există o revistă care a fost scrisă special pentru dvs.: Turbo Diesel Register. Și nu uitați să vă înscrieți la buletinul nostru informativ Turbo Diesel pentru a obține cele mai recente informații despre motorul dvs. online. De asemenea, vizitați și Cummins PowerStore pentru îmbrăcăminte și mărfuri Cummins.

Specificații

Toată lumea dorește performanțe mai mari, iar Cummins 175 cp Turbo Diesel oferă acest lucru. Cummins Turbo Diesel de 5,9 litri dezvoltă un cuplu maxim la o rotație de 1000 rpm, ideal pentru condițiile de conducere și viteze din subteran. Acest cuplu redus oferă o performanță mai bună pentru sarcini utile ridicate și tractări de remorci, împreună cu o accelerație, răspuns al accelerației și manevrabilitate mai bune. Vehiculul este proiectat exclusiv pentru a limita viteza la 25 mph cu o calibrare opțională de 40 mph atunci când vitezele de mină dictează necesitatea.*

Fiecare motor Cummins de 175 cp vă oferă performanțe sporite:

  • Sistem de combustibil Common Rail de înaltă presiune îmbunătățit, care conține injecții multiple mari pentru o ardere mai silențioasă.
  • Sistemul de evacuare a crescut la un diametru de patru inci de la turbo la țeava de eșapament pentru a reduce contrapresiunea.
  • Intercooler proiectat pentru un debit mai mare și carcasă montată pe motor pentru un flux forțat de aer și răcire îmbunătățite.
  • Intervale mai mari între schimburile de ulei, astfel încât să puteți circula de două ori mai mult, reducând costul de proprietate.

* vehiculul nu poate fi operat pe drumurile publice.



Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.
Clasificare
Model motor Putere nominală cp Cuplu maxim lb-ft Turație controlată
Cummins Turbo Diesel 175 175 317 @ 1000 2900

Clasificare aplicabilă pentru toate altitudinile miniere subterane.

Întreținere

Fiecare Turbo Diesel Cummins de 175 cp este conceput pentru o întreținere simplă și ușoară. Un singur filtru de combustibil cu încărcare superioară, cu încălzitor și senzor apă-în-combustibil, are intervale de schimbare de 7.500 mile (12.000 km) care corespund programului de schimbare a uleiului și a filtrului de ulei necesar pentru condițiile de mediu dure ale minelor subterane. Aveți opțiunea de a utiliza fie uleiuri de motor CI-4 fie CH-4 la intervale standard.

Pentru informații complete vă rugăm să consultați Manualul Proprietarului sau Manualul de operare și întreținere.
Eficiență
Performanță

sau