Disponibilitatea produsului
America de Nord
Aplicații
Trailer CDBS
Suspensia remorcii RideSentry este un sistem revoluționar care oferă proprietarilor de flote o listă lungă de beneficii de performanță. Uzura anvelopelor, accidentele rutiere, reducerea daunelor și cheltuielile de întreținere sunt toate reduse prin utilizarea sistemului. Singura suspensie cu un concept de design paralelogram, RideSentry este un sistem compact, integrat, care oferă o călătorie lină, stabilă și o manevrabilitate mai bună pentru o durată de viață mai lungă a remorcii.
Caracteristici și beneficii
Durabilitate și prevenirea daunelor:
- Designul unic al paralelogramului RideSentry îmbunătățește durabilitatea structurii, deoarece brațele superioare de control acționează ca bare de rulare, absorbind tensiunea de torsiune impusă pe punte în timpul manevrelor remorcii. Dacă are loc o lovitură de bordură, ansamblul suspensiei redistribuie forța de impact uniform în întreaga structură și previne deteriorarea costisitoare a glisorului
- Rezistența RideSentry la rafturi este de aproape două ori mai mare decât cea a celui mai apropiat concurent
Calitate și stabilitate mai bune ale călătoriei:
- Designul paralelogram al RideSentry elimină dock walk-ul
- Arcurile pneumatice sunt poziționate direct deasupra punților, oferind o transmisie pneumatică de 100% pentru o calitate îmbunătățită a călătoriei
- Bucșa de cauciuc brevetată oferă o rigiditate mai bună în față și în spate pentru o calitate îmbunătățită a călătoriei și o direcție de rulare minimizată
- Datorită brațelor de control superioare integrate, RideSentry este cu 23% mai stabilă prin design decât alte suspensii ale remorcii
- Sistemul revoluționar de glisare PinLoc™ este standard și combină știfturile unghiulare brevetate cu o supapă push-pull, permițând repoziționarea ușoară a glisorului și eliminând erorile șoferului
Durată de viață și frânare îmbunătățite ale anvelopelor:
- RideSentry utilizează amortizoare de mare capacitate ca pernă pentru a reduce mișcarea suspensiei și pentru a menține un contact mai bun anvelopă-drum pentru o durată de viață mai lungă a anvelopelor și performanțe de frânare îmbunătățite
- Bucșa de cauciuc brevetată reduce mișcarea înainte și înapoi a suspensiei pentru performanțe de frânare îmbunătățite și o uzură mai uniformă a anvelopelor
Design integrat:
- Toate elementele sunt proiectate ca parte a unui design complet integrat al sistemului care optimizează performanța și greutatea
- Punți originale integrate de la liderul industriei și cel mai mare producător mondial de axe pentru remorci
- Varietatea de opțiuni de frânare și capăt de roată optimizează greutatea și îmbunătățește performanța de frânare
- Sistemul de umflare a anvelopelor Meritor (MTIS)™ menține umflarea corectă și uniformă a anvelopelor, reducând uzura și crescând economia de combustibil. Tehnologia standard ThermALERT™ de detectare a căldurii la capătul roții avertizează imediat șoferii cu privire la supraîncălzirea capetelor roților, astfel încât șoferii să poată lua măsuri preventive pentru a evita deteriorarea