Disponibilitatea produsului
America de Nord, America Latină
Aplicații
Apărare
CDBS Autobuz și autocar
CDBS Construcții și utilități
CDBS Pompieri și salvare
CDBS Transport greu
Manipularea materialelor CDBS
Macarale mobile CDBS
Automotor CDBS
Camion CDBS
Lanțul cinematic din seria Permalube RPL a fost primul din industria vehiculelor comerciale grele din America de Nord care a fost lubrifiat permanent și sigilat pe viață, pentru a reduce întreținerea și a economisi bani pentru flotele de conștiință a costurilor. Avantajele includ costuri reduse de operare și întreținere, garanții de vârf în industrie, service ușor și durată de viață extinsă a articulației U, în special la trenurile de rulare rapide / lente și aplicațiile cu cuplu mai mare. Proiectate pentru a se adapta transportului de linie, service-ului greu și reducerii vitezei, aceste lanțuri cinematice se potrivesc unei game largi de aplicații și cerințe de manipulare a cuplului.
Caracteristici și beneficii
- Reducere a greutății cu până la 28 lb. în comparație cu designul RPL35 pentru o experiență de service îmbunătățită, menținând în același timp performanța (numai RPL35+)
- Protecția extinsă din oțel acoperită cu îmbinare în U și E protejează împotriva contaminanților și deteriorării
- Design cu patru șuruburi pentru instalare și service ușor
- Conexiunile securizate cu flanșă permit cupluri ridicate asociate aplicațiilor de service grele și de viteză redusă (numai RPL35/35SD)
- Rulment central cu auto-aliniere
- Garniturile cu buze triple oferă protecție maximă împotriva contaminanților pentru o durată de viață extinsă a articulației în formă de U
- Șaibele axiale din nailon elimină contactul metal-pe-metal pentru a preveni uzura și a prelungi durata de viață a îmbinării în formă de U