Disponibilitatea produsului
America de Nord
Aplicații
Trailer CDBS
Axa pentru remorcă MTec6 a fost proiectată pentru a ajuta flotele să economisească combustibil și să extindă capacitatea de sarcină utilă la un cost de proprietate mai mic. Conceput pentru a înlocui modelele tradiționale de punți de 5 inch și 5.75 inch, MTec6 cu diametrul de 6 inch oferă economii de greutate de vârf în industrie și avantaje structurale pentru a îmbunătăți productivitatea flotei.
Caracteristici și beneficii
- Designul tubului de osie format cu precizie, dintr-o singură bucată, produce o punte robustă, ușoară, cu o consistență generală mai bună a materialului și mai puține înălțătoare de tensiune decât axele din mai multe piese cu fusuri sudate prin frecare
- Diametrul de șase inci și grosimea optimizată a peretelui fac ca MTec6 să fie mai rigid decât punțile cu diametru mai mic, reducând devierea osiei, astfel încât anvelopele să mențină o zonă de contact mai uniformă pe drum
- Suporturile de suspensie instalate din fabrică sunt sudate robotic înainte de vopsire sau acoperire, asigurând o conexiune îmbunătățită la grinda osiei
- Disponibil cu frâne cu tambur Q+ ™ de 16,5 inch x 7 inch cu PlatinumShield III, cunoscute pentru performanțe dovedite, durată lungă de viață și ușurință în service pentru bucșele S-cam
- Acoperirea PlatinumShield oferă o rezistență de neegalat la rugină și coroziune, prelungind durata de viață a frânării
- Frânele cu tambur Q+ vin cu garnituri de frână preferate în industrie și caracteristici inovatoare, inclusiv bucșe S-cam cu șuruburi, role de frână unice în formă de butoi și păianjenul cu cea mai ușoară greutate din clasa sa
- Disponibil cu frâne cu disc pneumatic EX+ ™ pentru performanțe de frânare și service îmbunătățite
MTec6™ Axă remorcă
Caracteristicile produsului
PlatinumSheild® III pentru performanță dovedită, durată lungă de viață și ușurință în service
Tubul de osie dintr-o singură piesă de 6" format cu precizie reduce greutatea și asigură o distribuție excepțională a sarcinii
Nu este necesară îndepărtarea butucului la service-ul s-cam reduce întreținerea și timpii morți
Suporturile de suspensie instalate din fabrică sunt sudate robotic pentru a asigura o conexiune îmbunătățită la grinda osiei
PlatinumSheild® III pentru performanță dovedită, durată lungă de viață și ușurință în service
Tubul de osie dintr-o singură piesă de 6" format cu precizie reduce greutatea și asigură o distribuție excepțională a sarcinii
Nu este necesară îndepărtarea butucului la service-ul s-cam reduce întreținerea și timpii morți
Suporturile de suspensie instalate din fabrică sunt sudate robotic pentru a asigura o conexiune îmbunătățită la grinda osiei