axe

SPRC2197

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

CDBS Transport greu
SPRC2197 ax planetar

Puntea planetară SPRC2197 este proiectată pentru a satisface cerințele crescânde ale vocațiilor off-highway. Camioanele de bușteni, automacaralele, basculantele, transportoarele de echipamente grele și vehiculele cu destinație specială lucrează în unele dintre cele mai istovitoare medii din lume, iar punțile planetare tandem Cummins-Meritor sunt proiectate ținând cont de aceste condiții. SPRC2197 suportă până la 760,000 lb (344,750 kg) în greutăți de combinație brută (GCW) în funcție de cerințele specifice ale ciclului de lucru profesional, cu capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei și cerințe de încărcare pentru service și durabilitate prelungite.

Dispunând de o gamă largă de opțiuni de reducere a vitezelor, suporturi pentru butucul roții cu un singur stil sau dublu și diferențial opțional între punți cu un sistem de lubrifiere cu ulei sub presiune, SPRC2197 poate fi adaptat nevoilor dvs. specifice.

Caracteristici și beneficii

  • Caracteristicile standard includ angrenaje hipoide de mare capacitate, angrenaje planetare încoronate și carcase robuste din oțel de înaltă rezistență a osiilor
  • Caracteristicile opționale includ opțiuni diferențiale purtătoare, diferențial între punți cu sistem de lubrifiere cu ulei sub presiune, montare pe butuc de roată stil simplu sau dublu și o gamă largă de rapoarte generale ale punții
  • Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii
GAWR în livre evaluate (kg) Raportul final Monitorizare înălțime (mm) Inci de montare pe roată (mm) Dimensiune minimă roată în inchi (mm) Greutate tipică pe osie lbs (kg)
140,000 (63,500) 9.59, 10.66, 11.23, 12.69, 14.14 sau 14.86 12 știft, 20.38 (518) sau 21.38 (543) 12 știft, 20.38 (518)  24 (610) 7,250 (3,283)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.