axe

Punte motoare spate RT-611™ Tandem

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Apărare
tandem seria RT-611

Tandemul din seria RT-611 este proiectat și construit pentru cerințele extreme ale ciclurilor militare. Punțile noastre conice de reducere a capătului roților dințate depășesc cerințele exigente ale familiei actuale de vehicule tactice medii (FMTV), oferind în același timp manevrabilitate optimă și o gardă la sol excelentă.

Caracteristici și beneficii

  • Frâne cu autoreglare Stopmaster® cu tamburi de frână montați în exterior
  • Montare roată cu piroane pentru jante B.C. cu 10 crampoane x 11,25 inchi
  • Capete de roată pregătite pentru ABS, cu roată dințată și senzor instalate
  • Sistemul central de umflare a anvelopelor (CTIS) pregătește capetele roților pentru tracțiune și manevrabilitate suplimentare
  • Diferențiale opționale cu alunecare limitată sau fără rotire pentru tracțiune maximă în condiții de alunecare
  • Frâne cu disc opționale
Model Evaluare GAWR Frâne Unelte inelare Rapoarte standard Greutate osie Decalaj bol Înălțimea pinionului peste C/L Lățime totală
RP-15-611 19,000 lbs. (8,618 kg) 15 x 5 Stopmaster® acționat cu aer 11,7" (297,4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1,352 lbs. (613 kg) 1,17" (29,7 mm) 7,52" (191 mm) 95,8" (2,434 mm)
RR-15-611 1,147 lbs. (520 kg) 6,67" (169,3 mm) 1,25" (31,7 mm)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.