Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Apărare
Aceste punți reductoare cu roți dințate conice depășesc cerințele exigente ale familiei actuale de vehicule tactice medii (FMTV) cu clasificări de greutate de până la 23,000 lbs., manevrabilitate optimă și gardă la sol excelentă. Acestea sunt ideale pentru utilizarea în vehicule puternic blindate pentru a îmbunătăți capacitatea de sarcină utilă și mobilitatea.
Caracteristici și beneficii
- Meritor EX-225™ frâne cu disc de aer
- Montare roată cu știfturi pentru roți B.C. cu 10 crampoane x 11,25 inci sau 10 știfturi x 335 mm
- Capete de roată pregătite pentru ABS, cu roată dințată și senzor instalate
- Diferențial opțional cu alunecare limitată pentru tracțiune îmbunătățită în condiții de alunecare
- Frâne opționale cu tambur
- Toate punțile militare sunt susținute de asistență globală post-vânzare