Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
CDBS Construcții și utilități
CDBS Pompieri și salvare
CDBS Transport greu
Camion CDBS
Puntea motoare spate tandem MT-14X este proiectată cu tehnologie avansată pentru a oferi performanțe și fiabilitate mai mari. Construită cu echilibrul perfect între eficiență și durabilitate, această punte robustă se potrivește mai multor aplicații și poate fi configurată pentru a oferi o economie îmbunătățită de combustibil, un cuplu mai mare și tracțiune maximă la clasificări de greutate brută pe osie (GAWR) între 34,000 și 44,000 lbs.
Caracteristici și beneficii
- Cea mai completă gamă de rapoarte din industrie - 22 rapoarte de la 2,28 la 7,17 - concepute pentru a se potrivi cu recomandările specifice ale producătorilor de motoare
- Diferențialul inter-osie (IAD) cu douăzeci la sută mai mare oferă o capacitate mare de cuplu de până la 2,050 lire-picioare, o durată de viață mai lungă și o fiabilitate sporită
- Designul angrenajului cu cuplu ridicat oferă o funcționare mai lină și mai silențioasă, o capacitate mai mare a cuplului și o durată de viață mai lungă a componentelor
- Designul premium Amboid™ oferă mai puține vibrații, o calitate crescută a călătoriei și o durată de viață generală a componentelor
- Suportul robust, dintr-o singură piesă, oferă o aliniere precisă a angrenajelor
- Pompa opțională înainte și înapoi pentru aplicații vocaționale îmbunătățește protecția datorită lubrifierii suplimentare în orice moment
- Sistemul opțional de blocare a diferențialului controlat de șofer (DCDL) maximizează tracțiunea și protecția împotriva derapajului în condiții alunecoase
MT-14X™ Tandem punte motoare spate
Caracteristicile produsului
Diferențial inter-osie (IAD) cu 20% mai mare - Capacitate de cuplu mai mare de până la 2,050 lire-picioare, durată de viață mai lungă și fiabilitate sporită
Cele mai complete intervale sau rapoarte din industrie - Douăzeci și două de rapoarte cuprinse între 2,28 și 7,17 sunt concepute pentru a se potrivi cu recomandările producătorului de motoare specifice
Design Premium Amboid™ - Vibrații mai mici, calitate crescută a călătoriei și durată de viață generală a componentelor
Design al angrenajului cu cuplu ridicat - Funcționare mai lină și mai silențioasă, o capacitate mai mare a cuplului și o durată de viață mai lungă a componentelor
Diferențial inter-osie (IAD) cu 20% mai mare - Capacitate de cuplu mai mare de până la 2,050 lire-picioare, durată de viață mai lungă și fiabilitate sporită
Cele mai complete intervale sau rapoarte din industrie - Douăzeci și două de rapoarte cuprinse între 2,28 și 7,17 sunt concepute pentru a se potrivi cu recomandările producătorului de motoare specifice
Design Premium Amboid™ - Vibrații mai mici, calitate crescută a călătoriei și durată de viață generală a componentelor
Design al angrenajului cu cuplu ridicat - Funcționare mai lină și mai silențioasă, o capacitate mai mare a cuplului și o durată de viață mai lungă a componentelor
Videoclipuri: