axe

FUELite™/FUELite+ ™ Punte motoare spate tandem 6x2

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Camion CDBS
Punți motoare spate tandem

Punțile motoare FUELite și FUELite 6x2 reprezintă o soluție inovatoare pentru flotele care doresc să-și îmbunătățească operațiunile prin reducerea costurilor cu combustibilul și creșterea capacității sarcinii utile. Aceste punți oferă o gamă largă de rapoarte și greutăți brute în combinație (GCW) pentru a se potrivi multor aplicații și pentru a satisface cerințele ridicate ale motoarelor actuale cu turație redusă.

Caracteristici și beneficii

  • În comparație cu un tandem standard 6x4, puntea tandem din seria FUELite oferă economii de greutate de aproape 400 lbs.
  • Prin înlocuirea unei punți motoare în tandem tradițional cu puntea portantă FUELite, flotele pot realiza economii semnificative de greutate și o eficiență a consumului de combustibil cu ~2% mai mare*
  • FUELite+ este prima punte spate 6x2 din America de Nord care oferă capacitate de blocare automată a diferențialului (ADL) care detectează condițiile alunecoase și activează automat blocarea diferențialului
  • Meritor DualTracpermite rularea fie a anvelopelor simple cu bază largă, fie a anvelopelor duble pentru o eficiență sporită și o valoare reziduală îmbunătățită
  • Configurațiile FUELite și FUELite+ 6x2 sunt proiectate cu un design integrat pentru a oferi performanțe optime cu componente originale și oferă capete de roți comune pentru toate punțile cu arbori principali din seria R și carcasă DualTrac
  • Cu o gamă largă de rapoarte (2,31 până la 4,10), lățimi și opțiuni ale ecartamentului carcasei, punțile FUELite și FUELite+ 6x2 se vor potrivi marii majorități a nevoilor aplicației

 

*Economiile de combustibil sunt doar estimative. Economiile reale de combustibil pot varia și vor depinde de o varietate de factori care nu pot fi controlați de Cummins, Inc., inclusiv încărcătura, tipul vehiculului, performanța șoferului, distanțele parcurse, viteza vehiculului, condițiile de drum etc.

Model Suport punte motoare GAWR GCWR Interval raport Economie de greutate vs. un standard 6x4 Câștiguri de eficiență vs. un standard 6x4 Locuinţe Grosimea peretelui carcasei Blocare diferențială Control tracțiune
FUELite Seria 160 40,000 lbs 90,000 lbs 2.50 - 4.10 375 lbs ~2%* DualTrac 12.7mm DCDL Meritor WABCO® ECAS™
FUELite+ Seria 17X EVO 40,000 lbs 140,000 lbs 2.31, 2.47** 395 lbs ~2.5-3%*** DualTrac 12.7mm DCDL, capabil ADL Meritor WABCO ECAS


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.