axe

RS-380™ Punte motoare spate unică

Disponibilitatea produsului

America de Nord

Aplicații

CDBS Construcții și utilități
Rs 380 punte motoare spate simplă

Puntea motoare spate unică RS-380 oferă o combinație distinctivă de inginerie de precizie și durabilitate a componentelor pentru a satisface cerințele unice ale aplicației tractoarelor portuare și terminale. O gamă largă de rapoarte și opțiuni permite utilizatorilor să aleagă pachetul care se potrivește cel mai bine nevoilor lor.

Caracteristici și beneficii

  • Angrenajul hipoid oferă o durată de viață mai lungă, rezistență, durabilitate și funcționare mai silențioasă
  • Carcasa diferențială rigidă oferă durabilitate extremă
  • Tehnologia unitară de etanșare a uleiului menține lubrifierea și contaminarea la distanță
Evaluare GAWR Modelul osiei GCW Highway Pounds (kg) Rapoarte standard Dimensiunea angrenajului coroanei (diametrul pasului)inchi (mm) Dimensiunea canelurei arborelui planetar inchi (mm) Diametru arbore osie inchi (mm) Dimensiunea cutiei de carcasă inchi (mm) Grosimea peretelui la inchi de scaun cu arc (mm) Seria Wheel-End
Max. 3% grad (Turnpike) Max. 8% grad (Pavat)
23,000 (10,4334) RS-23-380 145,000 (65,830) 125,000 (56,750) 5.52, 6.07, 6.37, 6.75, 7.24, 7.83, 9.14, 10.12, 10.62 19.62 (498.3) 2.35 (59.7) 46 dinți 2.25 (57.2) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0.50 (12.7) R
26,000 (11,804) RS-26-380 5,50 x 5,50 (140 x 140) 0.56 (14.3)
30,000 (13,620) RS-30-380 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Ecartament lat U


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.