axe

PRLC1735

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Automotor CDBS
Ax rigid planetar PRLC1735

Puntea rigidă planetară PRLC1735 este proiectată pentru a satisface cerințele crescânde ale echipamentelor de service feroviar de mare tonaj, având capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei și cerințe de încărcare pentru service și durabilitate prelungite.

Dispunând de o gamă largă de rapoarte de transmisie, frâne și capacități de încărcare, puntea rigidă planetară PRLC1735 poate fi adaptată nevoilor dvs. specifice.

Caracteristici și beneficii

  • Etanșarea unitară standard de pe pinionul de intrare purtător reduce probabilitatea scurgerilor de ulei
  • Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii
GAWR în livre evaluate (kg) Locuinţe Raportul final Inci de la flanșă la flanșă (mm) Inci de montare pe roată (mm) Dimensiune minimă roată în inchi (mm) Greutate tipică pe osie lbs (kg)
82,000 (37,200)          Fontă, fontă ductilă de înaltă rezistență 12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94 sau 30.35 59.79 (1,519) Roată cu butuc, 12 știfturi, 16.63 (422)  20 (508) 1,950 (885)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.