Disponibilitatea produsului
Aplicații
Punțile noastre motoare planetare sunt proiectate și fabricate pentru a oferi o capacitate mai mare și performanțe îmbunătățite într-o multitudine de aplicații off-highway grele. Cunoscută pentru calitatea, rezistența și duritatea excepționale, fiecare axă planetară este susținută de un proces intensiv de validare efectuat la centrele noastre globale de proiectare și testare.
Puntea planetară din seria P600 oferă o gamă de rapoarte pentru a asigura angrenajul, puterea și cuplul pentru a face treaba fără a sacrifica capacitatea sarcinii utile sau eficiența. Această punte planetară este proiectată și fabricată pentru a oferi o greutate maximă brută a osiei (GAWR) de 126,000 lbs. pentru a suporta sarcini de capacitate mai mare.
Caracteristici și beneficii
- Testat și validat în cele mai solicitante aplicații pentru a asigura o funcționare fiabilă constantă
- Diferențiale blocabile controlate de șofer pentru tracțiune îmbunătățită
- Capacitatea sistemului antiblocare (ABS) oferă siguranță și performanță optime
- Carcasa fabricată din oțel cu brațe acceptă toate suspensiile grele disponibile pe piață
- Un raport general larg al punții oferă selecții de rapoarte de la 3,46 la 24,81 pentru aplicații unice și solicitante
- Testat extensiv pentru a asigura durabilitatea
- Hardware compatibil cu sistemul central de umflare a anvelopelor (CTIS)
- Capătul roții este disponibil cu 4 sau 5 angrenaje planetare
- Diferențial proporțional între osii conceput pentru a satisface o cerere globală în creștere pentru familia de axe tridem
P600™ Osie planetară