axe

Seria DuaLite™ 176 Punte motoare

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
Camion CDBS
Seria DuaLite™ 176 Punte motoare

Punțile motoare din seriile MR-176, MC-176 sunt dotate cu greutate redusă, eficiență mai mare și durabilitate extinsă pentru a vă ajuta să obțineți un TCO mai bun.

Caracteristici și beneficii

  • Reducerea greutății prin optimizarea designului, atât punțile tandem, cât și cele izolate sunt mai ușoare decât cele industriale, cu raport și capacitate de cuplu similare
  • Eficiența punții este în mod normal cu 1% -2% mai mare decât a concurenților, pe baza rezultatelor testelor de laborator
  • Materialul unic Cummins, designul redus al zgomotului și tehnologia de fabricație de vârf ajută la obținerea unui set de angrenaje silențios și robust pentru industria auto
  • Frână originală Cummins integrată, cu calitate dovedită pe teren; Rotorul/tamburul de frână a adoptat materialul Cummins, caracteristici excelente anti-uzură și rezistență la căldură; Tampon/căptușeală testată și aprobată de Cummins, mai sigură și ecologică
  • GCW maxim 46T (6x2), GAWR 13T, interval raport (2,64-6,14)
  • Carcasa robustă și fabricată a osiei cu arbori principali sudați prin fricțiune poate satisface cerințele dificile ale drumurilor de pe piețele emergente
  • Etanșare unitară a butucului cu performanțe de etanșare dovedite, durată de viață mai lungă și eficiență mai mare
  • Senzor ABS opțional, care poate îmbunătăți fiabilitatea și controlabilitatea vehiculului
  • Intervalul de schimb al uleiului poate ajunge până la 3 ani / 500,000 km, oricare dintre acestea survine mai întâi, dacă se utilizează ulei sintetic testat și aprobat de Cummins
  • Capăt de roată lubrifiat cu ulei, ceea ce reduce intervalele de întreținere


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.