axe

MS-150™ Punte motoare spate unică

Disponibilitatea produsului

America Latină

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
Camion CDBS
MS-150 punte motoare spate unică

Puntea motoare spate unică MS-150 pentru aplicații de transport în linie și livrare în oraș este proiectată pentru cele mai dificile și solicitante lucrări. Cu designul său simplu, MS-150 oferă performanță la costuri reduse de întreținere și operare. Construit pentru a optimiza performanța, MS-150 oferă o greutate combinată brută (GCW) de 35 tone sau 77,200 lbs. și clasificări ale greutății brute pe osie (GAWR) de 10,5 tone sau 23,000 lbs.

Caracteristici și beneficii

  • Design ușor al suportului
  • Eficiență ridicată și densitate de putere
  • Echipament Quiet Ride®
  • Interval lung de schimb de ulei
  • Durabilitate și fiabilitate ridicate
  • Timp de funcționare mai mare
  • Consum redus de combustibil
  • Impact redus asupra mediului
  • Sistemul opțional de blocare a diferențialului controlat de șofer (DCDL) maximizează tracțiunea și protecția împotriva derapajului în condiții alunecoase
  • Carcasa diferențială rigidă oferă aliniere precisă a angrenajelor și durabilitate


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.