axe

MS-15™ Punte motoare spate unică

Disponibilitatea produsului

Europa

Aplicații

Camion CDBS
MS-15 punte motoare spate unică

Puntea motoare spate simplă MS-15 are un design ușor, dar suficient de puternic pentru a face față cerințelor aplicațiilor medii și grele.

Caracteristici și beneficii

  • Proiectat pentru aplicații de tonaj mediu și greu
  • Design robust și dovedit
  • Punte solo cu un singur reductor
  • Gamă largă de rapoarte disponibile
  • Capăt de roată cu cartuș de 82 mm
  • Configurație complet echipată, frâne cu disc pneumatic ELSA 195
  • Design ușor și densitate de putere pentru o sarcină utilă mai mare
  • Durabilitate și fiabilitate ridicate pentru un timp de funcționare mai mare
  • Consum redus de combustibil pentru costuri totale de proprietate reduse
  • Costuri reduse de întreținere și impact asupra mediului
Fabricat/Turnat GAW (tone) GCW (tone) Ratele de reducere Alte elemente Dimensiunea carcasei Diametru roată dințată inelară
Fabricat/Turnat 11-13 32,5-36 2,43-6,17 DCDL- Da curbat Ieși în evidență-349,55 Off set-38,10 134x117x13 415


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.