axe

MS-14X™ Punte motoare spate unică

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

CDBS Construcții și utilități
Camion CDBS
MS-14X punte motoare spate unică

Puntea motoare spate simplă MS-14X pentru aplicații de transport în linie și livrare în oraș este proiectată pentru cele mai dificile și solicitante lucrări. Cu durabilitatea sa legendară, MS-14X oferă performanță la costuri reduse de întreținere și operare. Construit pentru a optimiza performanța, MS-14X oferă clasificări ale greutății brute pe punți (GAWR) între 17,500 și 21,000 lbs.

Caracteristici și beneficii

  • Componentele de înaltă calitate, versatile, oferă o funcționare silențioasă și ușurință în service
  • Opțiunile de angrenare hipoid-generoid™ oferă o durată lungă de viață și durabilitate sporită
  • Sistemul opțional de blocare a diferențialului controlat de șofer (DCDL) maximizează tracțiunea și protecția împotriva derapajului în condiții alunecoase
  • Carcasele diferențiale rigide oferă aliniere precisă a angrenajelor și durabilitate

Videoclipuri:

Modelul osiei MS-17-14X MS-19-14X MS-21-14X
Evaluare Lire sterline (kg) 17,000 (7,711) 19,000 (8,618) 21,000 (9,525)
Capătul roții L/R L/R R
Centre minime de montare inci (mm) 40.00 (1016) 40.00 (1016) 40.00 (1016)
Secțiunea cutiei inci (mm) 5,25x4,62 (134x117) 5,25x4,62 (134x117) 5,25x4,62 (134x117)
Urmări Standard 72.50 (1841.5) 72.50 (1841.5) 72.50 (1841.5)
Largă 78.12 (1984.0) 78.12 (1984.0) 78.12 (1984.0)
DualTrac 75.50 (1918.0) 75.50 (1918.0) 75.50 (1918.0)
Grosimea peretelui carcasei inci (mm) Standard 0.38 (9.5) 0.38/0.44 (9.5/11.0) 0.38/0.44 (9.5/11.0)
Largă 0.56 (14.2) 0.56 (14.2) 0.56 (14.2)
DualTrac 0.44 (11.0) 0.44 (11.0) 0.44 (11.0)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.