axe

MS-13X™ Punte motoare spate unică

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord

Aplicații

CDBS Autobuz și autocar
Camion CDBS
MS-13X osie

Puntea motoare spate simplă MS-13X pentru aplicații medii este proiectată pentru durabilitate maximă și economii de greutate. Este ideal pentru camioane și autobuze din clasele 6 și 7. Compatibil cu tamburul, discul și frânele de parcare, are un rating de greutate brută pe osie (GAWR) cuprins între 17,000 și 21,000 lire sterline.

Caracteristici și beneficii

  • Design robust și dovedit
  • Utilizează carcasa existentă a punții 14X pentru o instalare ușoară a suspensiei
  • Rapoarte între 3,90 și 6,50 pentru a se potrivi mai multor aplicații
  • Cu până la 59 livre mai ușor decât transportatorul MS-14X™ pentru o sarcină utilă crescută și o eficiență îmbunătățită a vehiculului
  • Angrenaj opțional inovator, dens din punct de vedere al puterii, Quiet Ride®, cu zgomot redus, pentru cel mai bun confort de rulare în aplicațiile autobuzelor de pasageri
  • Opțiuni de frânare pneumatică sau hidraulică în funcție de clasa și preferințele vehiculului
  • Design ușor și densitate de putere pentru o sarcină utilă mai mare
  • Durabilitate și fiabilitate ridicate pentru o durată de funcționare mai mare
  • Consum redus de combustibil pentru costuri totale de proprietate reduse

Videoclipuri:

  MS-17-13X MS-19-13X MS-21-13X 
Clasa de greutate brută pe osie (GAWR) 17,000 lbs 19,000 lbs 21,000 lbs
Autostradă cu greutate combinată brută (GCW) 41,000 lbs 41,000 lbs 41,000 lbs
Rapoarte standard 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50 3.90, 4.11, 4.33, 4.63, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.83, 6.17, 6.50
Diametrul pasului angrenajului inelar 13.97 in (355 mm 13.97 in (355 mm 13.97 in (355 mm
Dimensiunea splinei arborelui osiei 2 in (51 mm) - 39 dinți sau 2,1 in (53 mm) - 41 dinți 2 in (51 mm) - 39 dinți sau 2,1 in (53 mm) - 41 dinți 2,1 in (53 mm) - 41 dinți
Diametrul corpului arborelui osiei 1,81 in (46 mm) sau 1,88 in (48 mm) 1,81 in (46 mm) sau 1,88 in (48 mm) 1.88 in (48 mm
Dimensiunea cutiei carcasei 5.25 în x 4.62 în
(133 mm x 117 mm)
5.25 în x 4.62 în
(133 mm x 117 mm)
5.25 în x 4.62 în
(133 mm x 117 mm)
Grosimea peretelui carcasei 0.375 in (9.5 mm) 0,375 in (9,5 mm),
0.437 in (11 mm
0,375 in (9,5 mm),
0.437 in (11 mm
Serii de capăt de roată S sau D S sau D R


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.