Disponibilitatea produsului
America Latină
Aplicații
CDBS Autobuz și autocar
Camion CDBS
Puntea motoare spate unică MS-113 pentru aplicații de transport în linie și livrare în oraș este proiectată pentru cele mai dificile și solicitante lucrări. Cu designul său simplu, MS-113 oferă performanță la costuri reduse de întreținere și operare. Construit pentru a optimiza performanța, MS-113 oferă o greutate combinată brută (GCW) de 11,8 tone sau 26,000 lbs. și clasificări ale greutății brute pe osie (GAWR) de 9 tone sau 20,000 lbs.
Caracteristici și beneficii
- Proiectat pentru aplicații de transport în linie și de livrare în oraș
- Compact
- Punte cu un singur reductor
- Design ușor al suportului
- Eficiență ridicată și densitate de putere
- Echipament Quiet Ride®
- Sunt disponibile diverse soluții pentru capătul roții
- Interval lung de schimb de ulei
- Opțiuni de angrenare hipoid-generoid™
- Durabilitate și fiabilitate ridicate
- Timp de funcționare mai mare
- Consum redus de combustibil
- Impact redus asupra mediului
- Carcasa diferențială rigidă oferă aliniere precisă a angrenajelor și durabilitate