axe

Punte motoare spate planetară MOR-32™

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Echipamente de service la sol CDBS
Manipularea materialelor CDBS
CDBS Port Tractor
Alimentator CDBS
CDBS Suflantă de zăpadă
punte motoare spate planetară

Puntea motoare spate planetară MOR-32 este proiectată, proiectată și fabricată pentru a satisface cererea globală tot mai mare de performanță extremă și capacitate mai mare în tractoarele portuare și terminale și echipamentele de service la sol din aeroporturi, inclusiv suflante de zăpadă și realimentatoare.

Caracteristici și beneficii

  • Susținut de un proces intensiv de testare și validare
  • Oferă o greutate maximă brută pe osie (GAWR) de 32 tone
  • Opțiunile de transport testate oferă o acoperire largă a raportului de osie de la 8,54 la 24,81 pentru flexibilitate și productivitate
  • Compatibilitate opțională cu sistemul central de umflare a anvelopelor (CTIS)
  • Diferențial blocant opțional controlat de șofer (DCDL) pentru tracțiune îmbunătățită
  • Asamblat în Statele Unite cu un timp de livrare de 90 zile
  • Capătul roții planetare din seria 610 cu raport 3,46 oferă performanță și durabilitate dovedite
  • 16,5 inch x 7 inci "P" frână cu came de înaltă performanță/de mare capacitate
  • Arbori forjați fixați cu șuruburi pe carcasă pentru design modular și flexibilitate
  • Utilizează transportor de osii din seriile 14X și 145, transportator comun de pe piața camioanelor de mare volum din clasa 8

Videoclipuri:

Modelul osiei Clasificare GCW Greutate pe autostradă (kg) Max. 3% Grad (Rampă) GCW Greutate pe autostradă (kg) Max. 8% grad (pavat) Rapoarte standard (interval ridicat/scăzut) Dimensiunea angrenajului coroanei (diametrul pasului)inchi (mm) Dimensiunea canelurei arborelui planetar inchi (mm) Diametru corp inchi (mm) Dimensiunea cutiei de carcasă inchi (mm) Grosimea peretelui la inchi de scaun cu arc (mm) Seria Wheel-End
MOR-H2 Până la 35,000 tone 264,000* (120,000) 264,000* (120,000) 8.55, 9.13, 10.66, 11.25, 11.63, 12.28, 12.80, 13.49, 14.22, 14.98, 16.02, 16.88, 17.75, 18.30, 19.27, 20.28, 21.24, 22.25, 23.63, 24.81 15.38 (390.0) 2.0 (50.9) 41 dinți 2.06 (52.4) 7,00 x 6,50 (178 x 165) 0.63 (16.0) Planetare


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.