Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Apărare
Aceste punți reductoare cu roți dințate conice depășesc cerințele exigente ale familiei actuale de vehicule tactice medii (FMTV) cu clasificări de greutate de până la 23,000 lbs., manevrabilitate optimă și gardă la sol excelentă. Acestea sunt ideale pentru utilizarea în vehicule puternic blindate pentru a îmbunătăți capacitatea de sarcină utilă și mobilitatea.
Caracteristici și beneficii
- Montare roată cu știft pentru roți B.C. cu 10 știfturi x 11,25 țoli" sau 10 știfturi x 335 mm
- Capete de roată pregătite pentru ABS, cu roată dințată și senzor instalate
- Diferențial opțional cu alunecare limitată pentru tracțiune îmbunătățită în condiții de alunecare
- Frâne opționale cu tambur
- Toate punțile militare sunt susținute de asistență globală post-vânzare
MH-810™ Punte motoare spate unică
Caracteristicile produsului
Angrenaj conic, capăt de roată cu reducție butuc
Carcasă ductilă din fontă
Dimensiunea bolului mic pentru creșterea gărzii la sol
Diferențiale forjate cu precizie
Angrenaj Meritor Amboid; Angrenaj inelar cu diametrul de 11,7"
Angrenaj conic, capăt de roată cu reducție butuc
Carcasă ductilă din fontă
Dimensiunea bolului mic pentru creșterea gărzii la sol
Diferențiale forjate cu precizie
Angrenaj Meritor Amboid; Angrenaj inelar cu diametrul de 11,7"