Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
CDBS Transport greu
Puntea planetară MON-32 este proiectată, proiectată și fabricată pentru a satisface cererea globală tot mai mare de performanță extremă și capacitate mai mare în cele mai dificile aplicații off-highway, de la operațiuni de exploatare forestieră și minieră la asistență aeroportuară, manipularea materialelor și multe altele.
Caracteristici și beneficii
- Proiectat și construit pentru aplicații extreme off-highway
- Susținut de un proces intensiv de testare și validare
- Compatibilitate opțională cu sistemele centrale de umflare a anvelopelor (CTIS)
- Greutate maximă brută pe osie (GAWR) de 32,000 lbs.
MON-32™ Punte planetară față non-motoare
Caracteristicile produsului
Capacitatea sistemului antiblocare (ABS) oferă performanțe de oprire și siguranță îmbunătățite
Carcase de osii formate și sudate din tablă de oțel laminat pentru a asigura o fiabilitate ridicată și capacitate de proiectare modulară
Capacitatea sistemului antiblocare (ABS) oferă performanțe de oprire și siguranță îmbunătățite
Capacitatea sistemului antiblocare (ABS) oferă performanțe de oprire și siguranță îmbunătățite
Carcase de osii formate și sudate din tablă de oțel laminat pentru a asigura o fiabilitate ridicată și capacitate de proiectare modulară
Capacitatea sistemului antiblocare (ABS) oferă performanțe de oprire și siguranță îmbunătățite