Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Agricultură
CDBS Construcții și utilități
Macarale mobile CDBS
Puntea directoare non-drive FS25 este proiectată pentru a satisface cerințele crescânde ale vocațiilor pe autostradă și în afara acesteia. Cu o capacitate nominală de 25,600 lbs. (11,600 kg.), FS25 acoperă o gamă largă de vehicule, inclusiv: macarale hidraulice montate pe camion, aplicații agricole, de construcții și de șasiu special.
Caracteristici și beneficii
- Frâne cu came de 16,5" x 6" și 7" Q Plus™ (419x152 și 178mm) și construcție tubulară a grinzilor din oțel pentru configurații multiple de montare a vehiculelor OEM.
- O cădere standard a liniei centrale a axului la fascicul de 1,5" (38,1 mm), înălțimea suspensiei poate fi variată.
- Mai multe lățimi ale șinei sunt obținute prin variația lungimilor grinzilor.
- Grinzile tubulare din oțel O.D. de 6,375" (162mm) vor găzdui o varietate de configurații ale suporturilor.
- Designul tijei de legătură dreaptă optimizează rezistența tijei de legătură și îmbunătățește protecția din spatele fasciculului tubular împotriva deteriorării externe.
- Disponibil fie pentru instalarea unui vehicul unic, fie pentru un tandem; are, de asemenea, opțiuni privind brațele duble de direcție și brațele tijei de legătură disponibile pentru a îmbunătăți direcția nominală Ackerman.
- Suporturi disponibile atât în știfturile roților inci, cât și în cele metrice, pentru a îmbunătăți flexibilitatea instalării vehiculului OEM.