Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
CDBS Autobuz și autocar
Puntea directoare față FH-941 oferă durabilitate, performanță, fiabilitate și ușurință în întreținere pentru autobuze și autocare cu podea standard. Puntea directoare față non-motoare Meritor Easy Steer™ FH-946 cu cădere adâncă pentru autobuze de tranzit și autocare oferă o călătorie plăcută și confortabilă pentru pasageri. Cu FH-946, podelele autobuzelor de tranzit și autocarelor de 35, 40 și 60 picioare pot scădea cu până la 20 inci sub modelele convenționale de autobuze, permițând o accesibilitate mai ușoară a pasagerilor fără trepte. Construcția cu grinzi I este construită pentru fiabilitate, durabilitate și performanță. FH-946 are o greutate brută pe osie (GAWR) de până la 16,000 lbs.
Caracteristici și beneficii
- Bucșe pivotante Easy Steer™ și rulment axial conic pentru o direcție mai ușoară
- Unghiul de virare de 51 grade oferă o manevrabilitate remarcabilă
- Frâna cu came Cast Plus™ oferă durabilitate și fiabilitate suplimentare cu un pantof turnat dintr-o singură piesă; Garniturile de frână cu durată de viață extinsă oferă o rezistență superioară la uzura cauzată de căldură
- Puncte de fixare a tijei de suspensie - Parte integrantă a fasciculului I pentru designul simplificat al suportului și o flexibilitate mai mare a suportului
- Frânele cu disc de aer EX+ ™ H de serviciu sever opționale reduc distanța de oprire, reduc întreținerea și maximizează protecția împotriva coroziunii
FH-941™ și FH-946™
Caracteristicile produsului
Disponibil fie cu frâne cu came Meritor Cast Plus™, fie cu pauze de disc de aer EX+H Severe Service.
Bucșele cu știfturi ușoare de direcție și rulmentul axial cu role conice permit o direcție mai ușoară
Suporturile cu arc sunt parte integrantă a fasciculului I pentru un design simplificat și flexibil al suportului de suspensie
Un unghi de bracaj de 51 grade oferă o manevrabilitate remarcabilă
Disponibil fie cu frâne cu came Meritor Cast Plus™, fie cu pauze de disc de aer EX+H Severe Service.
Bucșele cu știfturi ușoare de direcție și rulmentul axial cu role conice permit o direcție mai ușoară
Suporturile cu arc sunt parte integrantă a fasciculului I pentru un design simplificat și flexibil al suportului de suspensie
Un unghi de bracaj de 51 grade oferă o manevrabilitate remarcabilă