Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Macarale mobile CDBS
Abordarea noastră unică de inginerie și fabricație oferă soluții personalizate pentru aplicații de macarale pentru teren accidentat și perioade de producție semnificativ reduse. Cu o moștenire puternică în tehnologia trenului de rulare, puntea macaralei RT oferă performanțe de neegalat.
Caracteristici și beneficii
- Secțiunea și lungimea personalizată a osiei îndeplinesc cerințele de rezistență, capacitate și ecartament
- Designul modular oferă flexibilitate aplicației
- Diametrele cercurilor șuruburilor de roată de 335 mm (13,19 inchi), 422 mm (16,625 inchi), 502 mm (19,75 inci) asigură performanță și durabilitate dovedite
- Rapoartele de osie de la 8,5 la 43,0 oferă o selecție optimă a raportului
- Transportatorul 14X™ are un design dovedit de înaltă eficiență și fiabilitate sporită
- Expertiza angrenajelor de precizie oferă o funcționare silențioasă în comparație cu concurența
- Garniturile avansate oferă durabilitate superioară în condiții meteorologice extreme
- Asistența globală post-vânzare include garanția în timp real OnTrac și asistență tehnică
Osii macara Meritor® pentru teren accidentat
Caracteristicile produsului
Diametrele cercurilor șuruburilor de roată de 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625"), 502 mm (19,75") oferă performanță și durabilitate dovedite
Secțiunea și lungimea personalizată a osiei îndeplinesc cerințele de rezistență, capacitate și ecartament
Rapoartele de osie de la 8,5 la 43,0 permit selectarea optimă a raportului
Diametrele cercurilor șuruburilor de roată de 335 mm (13,19"), 422 mm (16,625"), 502 mm (19,75") oferă performanță și durabilitate dovedite
Secțiunea și lungimea personalizată a osiei îndeplinesc cerințele de rezistență, capacitate și ecartament
Rapoartele de osie de la 8,5 la 43,0 permit selectarea optimă a raportului