axe

PSC1764

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Agricultură
Echipamente de service la sol CDBS
Manipularea materialelor CDBS
Macarale mobile CDBS
Alimentator CDBS
Punte directoare planetară PSC1764

Puntea directoare planetară PSC1764 este proiectată pentru a satisface cerințele din ce în ce mai puternice ale macaralei mobile de mare tonaj, manipulării materialelor, echipamentelor de service la sol și vocațiilor agricole, cu capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei, dimensiuni ale anvelopelor și cerințe de încărcare.

Puntea PSC1764 oferă o gamă largă de opțiuni generale de reducere a vitezelor; Capacități de încărcare, frâne și piste multiple care pot fi adaptate nevoilor dvs. specifice.

Caracteristici și beneficii

  • Arbori ai axelor directoare lubrifiați permanent
  • Etanșarea unitară standard de pe pinionul de intrare purtător reduce probabilitatea scurgerilor de ulei
  • DCDL opțional (blocare diferențial controlat de mecanic) disponibil pentru cerințe profesionale îmbunătățite de tracțiune
  • Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii
GAWR în livre evaluate (kg) Raportul final Inci de la flanșă la flanșă (mm) Inci de montare pe roată (mm) Dimensiune minimă roată în inchi (mm) Greutate tipică pe osie lbs (kg)
55,000 (24,900)    12.40, 13.61, 14.47, 15.79, 16.52, 17.41, 18.35, 19.59, 20.65, 21.71, 22.39, 23.60, 24.81, 26.02, 28.94, 30.35 100.94 (2564) Butuc pilotat, 23 bolț 16.63 (422) 24.0 (610) 2,925 (1,327)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.