Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Echipamente de service la sol CDBS
Manipularea materialelor CDBS
Tractor de remorcare CDBS
Puntea directoare planetară PSC1485 este proiectată pentru a satisface cerințele din ce în ce mai puternice ale echipamentelor de service la sol pentru sarcini grele și ale aplicațiilor de manipulare a materialelor, cu capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei, dimensiuni ale anvelopelor și cerințe de încărcare.
Caracteristici și beneficii
- Arbori ai axelor directoare lubrifiați permanent
- Etrier/capăt de roată dublu montat pe roată 4 frâne hidraulice cu disc uscat cu piston/calibru
- Opțional se aplică arcul montat pe pinionul purtătorului/frâna hidraulică de parcare pe un rotor de 19,0" (482,6 mm)
- Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii