axe

RPC673

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Agricultură
Camion de ridicare CDBS
Manipularea materialelor CDBS
Ax rigid planetar PRC673

Puntea rigidă planetară PRC673 este proiectată pentru a satisface cerințele crescânde ale aplicațiilor off highway, cu capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei și cerințe de încărcare pentru service și durabilitate prelungite.

Dispunând de o gamă largă de opțiuni de reducere a vitezelor, capacități de încărcare pe punți, frâne și mai multe șine/centre de montare pe osie, puntea rigidă planetară PRC673 poate fi adaptată nevoilor dumneavoastră specifice.

Caracteristici și beneficii

  • Etanșarea unitară standard de pe pinionul de intrare purtător reduce probabilitatea scurgerilor de ulei
  • DCDL opțional (blocare diferențial controlat de șofer) disponibil pentru tracțiune îmbunătățită
  • Frâne cu came acționate pneumatic cu frână de parcare opțională montată pe pinion
  • Frânele cu came dispun de opțiuni de cameră de frânare sigure pentru funcția de parcare a vehiculului
  • Magneți suplimentari pentru carcasa punții sunt disponibili pentru a reduce contaminarea metalică între intervalele programate de schimbare a lubrifierii
GAWR în livre evaluate (kg) Diferențial Raportul final Inci de la flanșă la flanșă (mm) Inci de montare pe roată (mm) Dimensiune minimă roată în inchi (mm) Greutate tipică pe osie lbs (kg)
21,000 (9,500)          Alunecare deschisă sau limitată 11.91, 15.48, 17.55, 19.03, 21.09, 22.11, 24.60, 25.80 18.15 (1,477) Roată cu butuc, 8 știfturi, 15.0 (381)  20 (508) 1,300 (590)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.