axe

RPC3806

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

CDBS Manipulator de containere goale
Camion de ridicare CDBS
Manipularea materialelor CDBS
Ax rigid planetar PRC3806

Puntea rigidă planetară PRC3806 este proiectată pentru a satisface cerințele crescânde ale aplicațiilor grele de manipulare a materialelor, având capacitatea de a susține cupluri crescute ale transmisiei și cerințe de încărcare pentru service și durabilitate prelungite.

Dispunând de o gamă largă de rapoarte de transmisie, capacități de încărcare și suporturi de instalare a vehiculului, puntea rigidă planetară PRC3806 poate fi adaptată nevoilor dumneavoastră specifice.

Caracteristici și beneficii

  • Etanșarea unitară standard de pe pinionul de intrare purtător reduce probabilitatea scurgerilor de ulei
  • Frânele cu disc umed W4R de 17 in (432 mm) montate pe roată cu mediu etanș protejează împotriva contaminanților pentru performanțe optime de frânare în condiții severe
  • Șurubul de tracțiune purtător oferă angrenaje inelare care acceptă aplicații cu cuplu ridicat
  • Este disponibilă opțiunea de frână de parcare cu disc montat pe etrierul montat pe suport
GAWR în livre evaluate (kg) Raportul final Inci de la flanșă la flanșă (mm) Inci de montare pe roată (mm) Dimensiune minimă roată în inchi (mm) Greutate tipică pe osie lbs (kg)
160,000 (72,600)   17.77, 22.36, 23.69, 25.42, 27.95, 31.94, 33.43 114.38 (2,905) Roată cu butuc, 23 știfturi, 19.5 (495) 23 (585) 5,173 (2,300)


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.