axe

MX-810™ Punte motoare față

Disponibilitatea produsului

Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină

Aplicații

Apărare
CDBS Construcții și utilități
CDBS Pompieri și salvare
Camion CDBS
MX-810 punte directoare cu tracțiune față

Puntea directoare MX-810 cu tracțiune față este proiectată pentru a face față provocărilor extreme ale transportului de mare tonaj. Construit cu tehnologie dovedită în peste 15.000 vehicule militare americane, MX-810 oferă durabilitate extinsă și distanță superioară de oprire pentru camioanele grele. Proiectat cu un design ușor, MX-810 este o soluție rentabilă pentru mobilitate îmbunătățită. Oferă o greutate brută pe osie (GAWR) de până la 25,000 lbs.

Caracteristici și beneficii

  • Unghi maxim de virare de până la 43 grade pentru manevrabilitate excelentă
  • Frâne cu disc pneumatic EX+ disponibile sau frâne cu tambur S-cam de 16,5 inch x 7 inch
  • Montare pe roată cu butuc pentru jante B.C. cu 10 crampoane x 11,25 inci sau 10 crampoane x 335 mm
  • Tub transversal drept pentru reglarea ușoară a degetelor
  • Design ușor, potrivit pentru o gamă de aplicații de la 20,000 la 25,000 lbs. greutate brută pe osie (GAWR)
  • Capetele roților pregătite pentru sistemul de frânare antiblocare (ABS) cu roată dințată și senzor instalate
  • Diferențial opțional cu alunecare limitată pentru tracțiune îmbunătățită în condiții de alunecare

Videoclipuri:

Evaluare GAWR Frâne Unelte inelare Rapoarte standard Greutate osie Decalaj bol Lățime totală Intersecție PIN King KPI Max. Unghi de întoarcere Garda la sol
Potrivit pentru aplicații de până la 25,000 lbs. Disc de aer + tambur 11,7" 297,4 milimetri 4.88 - 6.14 1,578 lbs. Bol 1.67" Pinion 1" 95.4” 101” 62.5” 68.8” Până la 43 grade ~Gardă la sol de 12" cu roată de 22,5"
Bol 8.4" Pinion 2.6"


Pentru a avea acces la biblioteca integrală a broșurilor, dați clic aici.