Disponibilitatea produsului
Asia Pacific, Europa, America de Nord, America Latină
Aplicații
Agricultură
Echipamente de service la sol CDBS
CDBS Transport greu
Alimentator CDBS
CDBS Suflantă de zăpadă
Puntea motoare față planetară MOX-32 este proiectată și fabricată pentru a satisface cererea la nivel global tot mai mare de performanță extremă și capacitate mai mare în cele mai dificile condiții off-highway, inclusiv operațiuni de exploatare forestieră și minieră, echipamente de service la sol și aplicații agricole
Caracteristici și beneficii
- Proiectat și construit pentru aplicații extreme off-highway
- Susținut de un proces intensiv de testare și validare
- Greutate maximă brută pe osie (GAWR) de 32,000 lbs.
- Opțiunile dovedite de transport Cummins-Meritor oferă o acoperire largă a raportului de osie (de la 3,46 la 24,82) pentru flexibilitate și productivitate
- Compatibilitate opțională cu sistemul central de umflare a anvelopelor (CTIS)
- Diferențial blocant opțional controlat de șofer (DCDL) pentru tracțiune îmbunătățită
- Asamblat în Statele Unite cu un timp de livrare de doar 60 zile
MOX-32™ Punte motoare față planetară
Caracteristicile produsului
Meritor P6, 4 capete planetare oferă o configurație comună și robustă a angrenajului, concepută pentru cele mai dificile aplicații off-highway
Compatibilitate opțională cu umflarea anvelopelor centrale (pregătită pentru CTI)
Carcase de osii formate și sudate din tablă de oțel laminat pentru a asigura o fiabilitate ridicată și capacitate de proiectare modulară
Diferențial blocant opțional controlat de șofer (DCDL) pentru tracțiune îmbunătățită
Opțiune de frână disco cu tambur de aer (ADB) de 16,5"
Meritor P6, 4 capete planetare oferă o configurație comună și robustă a angrenajului, concepută pentru cele mai dificile aplicații off-highway
Compatibilitate opțională cu umflarea anvelopelor centrale (pregătită pentru CTI)
Carcase de osii formate și sudate din tablă de oțel laminat pentru a asigura o fiabilitate ridicată și capacitate de proiectare modulară
Diferențial blocant opțional controlat de șofer (DCDL) pentru tracțiune îmbunătățită
Opțiune de frână disco cu tambur de aer (ADB) de 16,5"