Sistem rezervor de uree

Sistemul de rezervor de uree este un sistem avantajos, în pachet complet, pentru tehnologia de reducere catalitică selectivă (SCR). Cu o gamă de rezervoare pentru uree și capuri de alimentare echipate cu senzorii necesari, ansamblurile din portofoliul de sisteme de rezervoare pentru uree îndeplinesc și necesitățile de montaj ale multor aplicații cu o gamă largă de conducte pentru uree. Sistemul rezervorului de uree are o capacitate îmbunătățită de filtrare a ureei pentru a capta corpurile străine care pot pătrunde în camera de depozitare a ureei.

Beneficii:

  • Un sistem de filtrare foarte eficient dispus în interiorul rezervorului îmbunătățește fiabilitatea sistemului și prelungește intervalele de service.
  • Senzorii de temperatură oferă posibilitatea de a preveni înghețul
  • Gama de capacități a rezervoarelor, de 5, 10, 15 și 30 de galoane, precum și lungimile conductelor de presiune, sucțiune și accelerație oferă flexibilitate la montaj necesară în cadrul aplicațiilor clienților.
  • Gama de lungimi a conductelor cu încălzire electrică oferă opțiuni convenabile de montaj pentru o gamă variată de aplicații.

Caracteristici:

  • Ansamblul complet al rezervorului cuprinde o unitate colectoare și senzori pentru măsurarea nivelului, temperaturii și calității ureei.
  • Opțiunile privind conductele sunt cele fabricate din nylon și monomer etilenă propilenă dienă (EPDM) atât pentru sistemele de dozare cu purjare, cât și cele fără purjare.

Broșuri:

Specificații tehnice:

Caracteristici tehnice Specificații
Aplicații Off-Highway
Orientări rezervor Vertical și orizontal
Arhitecturi Sisteme cu purjare și fără purjare
Capacități rezervor

5, 10, 15 și 30 galoane

19, 38, 57 și 114 litri

Material rezervor Polietilenă reticulată (XPLE)

 

Interfețe conectare cap rezervor
Fiting retur 5/16" SAE J2044
Fiting sucțiune 3/8" SAE J2044
Intrare/ieșire lichid de răcire Ștuț 5/8"
Aerisire rezervor Ștuț 3/8"
Conector Electric de tip Deutsch

 

Oferte lungimi conducte și interfețe
Tensiune 12 V sau 24 V
Conducte de presiune 0,5-6,0 metri (incremente de 0,5)
Conducte de sucțiune 0,5-2,0 metri (incremente de 0,5)
Conducte accelerație 0,5-6,0 metri (incremente de 0,5)
Conexiune rapidă încălzită ¼", 5/16" și 3/8" SAE J2044
Tip material conductă Nylon și EPDM

 

Supapă control debit lichid de răcire
Tensiune 12 V sau 24 V
Interfață conectare Ștuț 3/8"
Temperatură ambientală

-40 la 80 grade Celsius

-40 la 180 grade Fahrenheit