Sistem de dozare uree UL2
Sistemul de dozare a ureei UL2 este un sistem de dozare exclusiv lichid care se concentrează pe capacitățile de reducere a oxizilor de azot (NOx), care suportă aplicații de dozare pentru reducerea catalitică selectivă (SCR) pentru debite scăzute-ridicate.
Beneficii:
- Designul proprietar al injectorului include un atomizor unic presurizat de tip turbionar care oferă unghiuri de pulverizare și rate de debit personalizate pentru a reduce riscul formării de depuneri și pentru a îmbunătăți amestecul.
- Numărul mai mic de conducte pentru lichidul de răcire permite un sistem mai simplu și mai ușor de integrat.
- Recircularea ureei și componentele rezistente la îngheț oferă sistemului o fiabilitate îmbunătățită. Risc redus de cristalizare a ureei și de înfundare a injectoarelor, deoarece ureea este prezentă permanent în sistem.
- Tehnologia comenzilor opționale din cadrul unității electronice de dozare oferă flexibilitate în ceea ce privește opțiunile de integrare pe vehicule.
Caracteristici:
Modul de alimentare
- Se montează pe șasiu.
- Încălzit de lichidul de răcire al motorului.
- Componente îmbunătățite rezistente la îngheț: supapă de eliberare a presiunii, manșetă spongioasă și membrană în jurul filtrului, capac de aerisire pentru a permite reexpansiunea cupei, canale de expansiune a ureei.
- Conține comenzi opționale integrate de dozare pentru monitorizarea injectorului și a senzorilor de temperatură și presiune
Injector
- Se montează pe tubul reactor de descompunere.
- Răcire prin recircularea ureei, încălzire electrică.
- Conține un atomizor presurizat de tip turbionar protejat prin drepturi de proprietate cu o duză ranforsată cu 11 straturi.
- Componente îmbunătățite rezistente la îngheț: canale de expansiune a ureei, senzori de temperatură și presiune cu burduf de expansiune.
- Conține injector, senzor de temperatură și presiune
Broșuri:
Specificații tehnice:
- Poate să atingă rate de dozare cu debit mare de până la 20,5 kg/oră.
- Divizează picăturile în mărimi care rivalizează cu cele ale sistemului asistat pneumatic, de până la 24 SMD.
- Include o supapă de dirijare a presiunii pentru a permite eliberarea unei cantități mai mari de uree pentru optimizarea debitului ridicat, dacă e cazul.
| Caracteristici tehnice | Unitate | UL2 | Avantajul Cummins | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rate de dozare | kg/oră | 5 | 11.7 | 20 | Flexibilitate mai mare |
| Caracteristici pulverizare | SMD | 30 | 31 | 41 | Îmbunătățirea emisiilor |
| Dv90 | 85 | 88 | 208 | Fiabilitate mai bună | |
| Grad unghi con | 42 | 50 | 88 | Îmbunătățirea emisiilor | |
| Precizie dozare | % eroare | +/- 3.5 | +/- 5 | +/- 7 | Fiabilitate mai bună |
| Robustețe aplicații | Unitate | UL2 | Avantajul Cummins |
|---|---|---|---|
| Unghi de montaj | Relativ la 0" | -135 la +135 | Flexibilitate mai mare |
| Înălțime cap pompă | Înălțime relativă a rezervorului față de unitatea de dozare (m) | 4.4 | Flexibilitate mai mare |
| Limită de temperatură | Intrare DEF (grade Celsius) | 65 | Ușor de integrat |
| Ambientală (grade Celsius) | 130 | Ușor de integrat | |
| Capacitate la vibrații | ISO16750.3 | Ușor de integrat | |
| Rezistență la contaminare | um | 100 | Fiabilitate mai mare |
| Capacitate filtru | g | 4 | Capacitate mai mare |
| Rezistență la îngheț | Grade Celsius | -40 | Fiabilitate mai bună |
| Durată purjare | sec | 0 | Ușurința operării |
| Viață utilă | ore | 24,000 | Fiabilitate mai bună |
| Răcire injector | Răcire cu uree | TCO mai mic | |
| Purjare uree | Nu este cazul | Îmbunătățirea emisiilor | |
| Conductă de injecție între SM și DM | Metri | <15 | Flexibilitate mai mare |
| Dia. conductă de injecție între SM și DM | mm | 5-7.5 | Flexibilitate mai mare |
| Tensiune dozator | Volți | 12 V și 24 V | Flexibilitate mai mare |