Seră Desmet
Sere

Contractul de servicii energetice este potrivit pentru cultivatorii de tomate

de Cummins Inc., Global Power Technology Leader

Prezentare generală

Provocare: Furnizam producătorului belgian de roșii Desmet un sistem combinat de căldură și energie electrică care să furnizeze la nivelul convenit de energie electrică și termică.
Soluţie: Proiectarea, construirea și furnizarea către Desmet a unui contract de servicii energetice.
Rezultatul: Reducerea costurilor de încălzire și a emisiilor fără a crește fluxul de numerar și a suporta costurile de instalare și funcționare.

 

Contract de energie

Generator de curent Cummins

Desmet situat în Flandra de Vest, Belgia are 43,000m2 de sere în cazul în care crește un număr mare de roșii. În ceea ce privește reducerea costurilor de încălzire și a emisiilor, locația a fost determinată să evite costul de capital al achiziționării hardware-ului de generare a energiei electrice. Contractul de servicii energetice de la Cummins a oferit o soluție completă care a îndeplinit toate cerințele Desmet.

Cummins a instalat o soluție combinată de căldură și energie (CHP) prin intermediul societății mixte de cogenerare care deține centrala CHP. Acest mod de lucru se dovedește popular în Belgia. Există 40 locații similare în țară care funcționează în baza contractelor de servicii energetice, toate folosind grupuri electrogene Cummins. Clientul plătește un preț contractual pentru căldură și electricitate și nu trebuie să fie preocupat de alte probleme dincolo de infrastructura de bază. Cummins se ocupă de dimensionarea, proiectarea, instalarea, operarea și întreținerea centralei de cogenerare. Feedback-ul pozitiv din partea altor cultivatori care sunt clienți existenți ai Cummins a încurajat Desmet să devină el însuși client cu contract de servicii energetice.

Instalarea CHP

Cummins a proiectat camerele generatoarelor Desmet, inclusiv fundațiile și dispoziția, și a instalat grupuri electrogene Cummins alimentate cu gaz cu ardere slabă, producând 2 MWe energie electrică și 2,7 MW energie termică din gaze naturale. O unitate de reducere catalitică selectivă (SCR) pentru curățarea gazelor de eșapament a fost, de asemenea, inclusă în proiect, pentru a permite injectarea CO2 din gazele de eșapament în sere pentru a alimenta plantele. Proiectul s-a dovedit foarte economic, sistemul energetic funcționând cu o eficiență energetică totală de peste 90%. Pe lângă respectarea reglementărilor guvernamentale care acordă certificate CHP și permise de emisii de CO2.

CHP pentru toate anotimpurile 

Necesarul de căldură pentru serele Desmet variază în funcție de anotimpuri. În timpul verii, cogenerarea este proiectată să funcționeze numai în timpul orelor de vârf, pentru a obține venituri maxime din vânzarea energiei electrice. Căldura este stocată în tampoane pentru a fi utilizate în timpul nopții. În schimb, în timpul iernii, cogenerarea funcționează non-stop. În general, sistemul funcționează timp de 6,200 ore pe an.

Desmet intenționează să extindă sistemul cu o a doua instalație CHP, iar spațiul pentru aceasta a fost deja alocat în camera de cogenerare, ca parte a designului general al proiectului.

Seră Desmet

 

Studii de caz conexe
Studiu de caz cu efect de seră

Prezentare generală Provocare: Furnizarea unei soluții de cogenerare pentru Varegro, o companie horticolă din Ootrozebeke, Flandra de Vest. ...