Linha X2.5 Q

O grupo gerador comercial Q Range X2.5 da Cummins é um sistema de geração de potência totalmente integrada, proporcionando desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações estacionárias de energia primária e para emergências.

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 12 - 20 15 - 25
Reserva 13 - 22 16,5 - 27

Certificação

CE, UKCA

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)

Aplicações

Agricultura
Construção
Geradores comerciais industriais
Serviços de saúde
Energia primária
Reserva residencial
Geradores para pequenas empresas
Energia para emergências
x2.5 q range generator product

 

O que torna especial o X 2.5

Com uma área ocupada de apenas 1,6 m2, a linha X2.5 da Cummins é tão compacta quanto robusta. As dimensões otimizadas significam baixo peso para sua saída de potência, economizando nos custos de transporte. E a linha X 2.5 foi projetada para ser empilhável, proporcionando armazenamento mais fácil e menores custos de armazenamento.

A Cummins desenhou, projetou e fabricou o novo Cummins X 2.5, pronto para qualquer coisa. Fabricado na Europa para atender totalmente aos seus clientes e às suas necessidades de energia.
   

Com apoio de um suporte potente

Começaremos a apoiá-lo assim que você entrar em contato conosco, com um especialista da Cummins dedicado a você e suporte técnico em todo o processo. Por trás do X 2.5 está uma equipe europeia de vendas dedicada, o que significa entrega mais rápida e maior disponibilidade para dar suporte às suas necessidades de energia.

Recursos e benefícios

  • Motor: a série X a diesel, industrial e robusta de 4 ciclos oferece potência confiável e resposta rápida a mudanças de carga
  • Alternador: a série Stamford S classe H com enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância
  • Controlador: PS0600: interface do operador simples com indicação de controle e partida manual e remota e indicador de falha de desligamento
  • Aberto e fechado: versões disponíveis
  • Desempenho (LAT): projetado para funcionar em alta temperatura ambiente sem redução de potência
  • Tanque de combustível: 55 l com 110% de captação de vazamentos, garantindo até 16h a 75% de PRP*
    • *Consulte a folha de produtos para ver a autonomia específica do modelo
  • Conformidade com emissões: não regulamentada
  • Menor e mais leve: melhor relação potência-peso com excelente eficiência
  • Levantamento e logística: necessidades de manuseio e armazenamento otimizadas com capacidade de empilhabilidade potencial
  • Som atenuado: silencioso em operação e totalmente compatível com a CE e a UCKA
  • Pintura: sistema de pintura APNR aprimorado
  • Subsistemas otimizados: muito simples de operar
  • Bateria : Bateria de tecnologia chumbo-ácidas/SLI
  • Carregador de bateria: incluído como equipamento padrão para assegurar que o motor esteja sempre pronto para iniciar
  • Aquecedor de refrigerante: incluído como equipamento padrão para assegurar a partida do motor durante temperaturas ambientes baixas 
  • Fácil de manter: manutenção fácil. Coloque-o de volta em serviço mais rápido, reduzindo o tempo de inatividade a um mínimo
  • Confiabilidade da Cummins: 
    • Desempenho no qual você pode confiar mesmo em altas altitudes e temperaturas extremas
    • A cobertura estendida está disponível na garantia abrangente em todo o mundo
Especificações
Motor X2.5-G1: 4 ciclo(s), em linha, 3 cilindro(s) diesel, naturalmente aspirado 
Diâmetro interno 91,4 mm
Curso 127 mm
Deslocamento 2,5 l
Bloco de cilindros Ferro fundido em liga, 3 cilindro(s), em linha 
Tensão de arranque 12 Volts DC
Sistema de combustível Injeção direta
Sistema de resfriamento padrão Radiador do ambiente de 50 ºC com sistema de recuperação de refrigerante
Alternador Série Stamford S, sem escova, 4 polo(s), rolamento único, campo rotativo 
Controle PS0600, com base em microprocessador, oferece maior confiabilidade e desempenho 
Capacidade da bateria 75Ah
Tanque de combustível 55 l
Nível de potência do som – LwA (fechado) Medido: 94 dB(A)
Garantido: 96 dB(A)
modelo de gerador
Folha de especificações
Hz
kW/kVA primário
kW/kVA de emergência
tipo de combustível
Disponibilidade
modelo do motor
Classificação
Cert
50
12 / 15
13/16.5
Diesel
Europe (Europa)
X2.5-G2
Prime, Standby
Não aplicável
50
16 / 20
18 / 22
Diesel
Europe (Europa)
X2.5-G2
Prime, Standby
Não aplicável
50
20 / 25
22 / 27
Diesel
Europe (Europa)
X2.5-G2
Prime, Standby
Não aplicável


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.
Modelos de geradores

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

12 kW

15 kVA

Reserva

13 kW

16,5 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

16 kW

20 kVA

Reserva

18 kW

22 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

20 kW

25 kVA

Reserva

22 kW

27 kVA