C28D5Q

Frequência

50 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 20 25
Reserva 22 27

Disponibilidade do produto

Europe (Europa)
x2.5 q range generator product

Frequência

50

Níveis de emissão

Não aplicável

Modelo do motor e tipo de combustível

X2.5-G2 - Diesel

Potência nominal

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 50 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

kW/kVA

25 a 200 kW/kVA

Primário

20 kW

25 kVA

Reserva

22 kW

27 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

12 kW

15 kVA

Reserva

13 kW

16,5 kVA

Frequência (Hz)

50

Tipo de combustível

Diesel

Primário

16 kW

20 kVA

Reserva

18 kW

22 kVA

Entre em contato com vendas ou encontre um local