DQFAC

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 818 1023
Reserva 900 1125
Data center contínuo 818 1023

Disponibilidade do produto

América Latina, América do Norte
qst30 generator

Frequência

60

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

QST30-G5 NR2 - Diesel

Potência nominal

Data center contínuo

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 60 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

Não alojado

kW/kVA

1000 a 2000 kW/kVA

Primário

818 kW

1023 kVA

Reserva

900 kW

1125 kVA

Data center contínuo

818 kW

1023 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

900 kW

1125 kVA

Reserva

1000 kW

1250 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

680 kW

850 kVA

Reserva

750 kW

938 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

725 kW

907 kVA

Reserva

800 kW

1000 kVA

Entre em contato com vendas ou encontre um local