Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 725 | 907 |
| Reserva | 800 | 1000 |
| Data center contínuo | 725 | 906 |
Disponibilidade do produto
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
QST30-G5 NR2 - Diesel
Potência nominal
Data center contínuo
Primário
Reserva
Tipo de produto
Diesel de 60 Hz
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Não alojado
kW/kVA
1000 a 2000 kW/kVA
Primário
725 kW
907 kVA
Reserva
800 kW
1000 kVA
Data center contínuo
725 kW
906 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
900 kW
1125 kVA
Reserva
1000 kW
1250 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
818 kW
1023 kVA
Reserva
900 kW
1125 kVA