C40D6

Frequência

60 Hz
Certificado para kW kVA
Primário 38 48
Reserva 42 53
Contínua 23 29

Disponibilidade do produto

América Latina
4b3.9 generator

Frequência

60

Níveis de emissão

U.E., aplicativo móvel

U.E., aplicação estacionária

EPA, aplicação não rodoviário (portátil)

EPA, aplicação de emergência estacionária

EPA, aplicação estacionária não emergencial

Modelo do motor e tipo de combustível

4B3.9-G2 - Diesel

Potência nominal

Contínua

Primário

Reserva

Tipo de produto

Diesel de 60 Hz

Tipo de gabinete

Atenuação de som e proteção contra intempéries

Não alojado

kW/kVA

25 a 200 kW/kVA

Primário

38 kW

48 kVA

Reserva

42 kW

53 kVA

Contínua

23 kW

29 kVA

Modelos relacionados

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

90 kW

113 kVA

Reserva

100 kW

125 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

72 kW

90 kVA

Reserva

80 kW

100 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

113 kW

141 kVA

Reserva

125 kW

156 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

54 kW

68 kVA

Reserva

60 kW

75 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

22,7 kW

28,3 kVA

Reserva

25 kW

31,3 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

27 kW

33,8 kVA

Reserva

30 kW

37,5 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

36 kW

45 kVA

Reserva

40 kW

50 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

18,2 kW

22,8 kVA

Reserva

20 kW

25 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

45 kW

56 kVA

Reserva

50 kW

63 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

13,6 kW

16,87 kVA

Reserva

15 kW

18,75 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

9,1 kW

11,4 kVA

Reserva

10 kW

12,5 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Primário

32 kW

40 kVA

Reserva

35 kW

43,75 kVA

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Frequência (Hz)

60

Tipo de combustível

Diesel

Entre em contato com vendas ou encontre um local