Frequência
| Certificado para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primário | 22,7 | 28,3 |
| Reserva | 25 | 31,3 |
Disponibilidade do produto
Frequência
60
Níveis de emissão
U.E., aplicativo móvel
U.E., aplicação estacionária
EPA, aplicação não rodoviário (portátil)
EPA, aplicação de emergência estacionária
EPA, aplicação estacionária não emergencial
Modelo do motor e tipo de combustível
4BT3.3-G5 - Diesel
Potência nominal
Primário
Reserva
Tipo de produto
Residencial e comercial leve
Tipo de gabinete
Atenuação de som e proteção contra intempéries
Não alojado
kW/kVA
25 a 200 kW/kVA
Primário
22,7 kW
28,3 kVA
Reserva
25 kW
31,3 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
113 kW
141 kVA
Reserva
125 kW
156 kVA
Frequência (Hz)
60
Tipo de combustível
Diesel
Primário
13,6 kW
16,87 kVA
Reserva
15 kW
18,75 kVA